Sauter la navigation

Questions courantes sur GoProbe

Quels palpeurs Renishaw peut-on utiliser avec les cycles GoProbe ?

Une large gamme de systèmes de réglage d’outil à contact et palpeurs à déclenchement pour machines-outils Renishaw sont supportés. (voir la liste de compatibilité).

Quels sont les automates de machines-outils compatibles avec les cycles GoProbe ?

Centres d’usinage Brother, Fanuc/Meldas, Makino, Mazak, centres d’usinage Okuma, Siemens. (Voir la liste de compatibilité).

Est-ce que GoProbe fonctionne avec la technologie SupaTouch ?

Oui, les cycles GoProbe et la technologie SupaTouch sont pris en charge dans les versions les plus récentes d’Inspection Plus. Les cycles GoProbe seront donc en mesure de profiter de la réduction de la durée du cycle et de l’amélioration de la métrologie offertes par la technologie SupaTouch.

Quelle est la précision de la tige de calibration dans la pièce de formation GoProbe ?

Cette tige de calibration est spécifiée avec un diamètre de 4,998/5,000 mm ; sphéricité 0,0001 mm.

Quels sont les équipements nécessaires pour une calibration Palpeur sur palpeur ?

Ceci se limite au Primo™ Part Setter (système de réglage de pièces Primo) avec soit le Primo 3D Tool Setter (système de réglage d’outils Primo 3D) soit le Primo LTS.

Les cycles Inspection Plus sont-ils tous disponibles avec GoProbe ?

Non, certains cycles plus avancés ne sont pas pris en charge actuellement, à savoir :

Surface oblique simple

Saillie/poche oblique

Alésage/bossage sur cercle primitif

Surépaisseur

Mesure de relation entre deux pièces

Les entrées optionnelles Inspection Plus F (renvoi de pourcentage), M (position de tolérance véritable), U (limite de tolérance supérieure), V (zone neutre) ou W (fonction Imprimer) ne sont pas disponibles avec GoProbe.

Remarque : GoProbe ne prend pas en charge les palpeurs sur broche doubles.

De quelle version d’Android faut-il disposer pour l’appli GoProbe ?

La version 4.0 ou ultérieure.

De quelle version d’iOS faut-il disposer pour l’appli GoProbe ?

iOS 7 et ultérieures.

L’appli GoProbe est-elle payante ?

Non, le téléchargement de l’appli GoProbe est gratuit.

Quelle est la taille de l’appli GoProbe ?

Environ 20 Mo.

J’ai perdu mon guide de poche, outil de référence rapide, pièce de formation, kit de formation. Où puis-je en obtenir un autre ?

Adressez-vous à votre revendeur Renishaw local pour obtenir un kit de formation de rechange ou des remplacements de vos composants individuels. Vous pouvez télécharger des copies du guide de poche, du manuel de programmation et du cours d’e-apprentissage de la page téléchargements de GoProbe.