Programmation et simulation
MODUS propose une gamme puissante de fonctions de programmation, à la fois hors ligne et sur la MMT, avec une interface conviviale et intuitive respectueuse des règles et pratiques utilisées en métrologie.
Présentation de la programmation
MODUS propose un ensemble très complet de fonctions de métrologie 3D regroupées dans une interface utilisateur intuitive avec un affichage 100% graphique des sous-programmes de mesure.
Des aides procurent des raccourcis simples et rapides pour spécifier des tâches de mesure courantes en appliquant la meilleure stratégie sans pour autant exiger des compétences spécialisées en programmation.
Caractéristiques
- Déclenchement par contact, scanning 3 et 5 axes – MODUS permet d'utiliser toute la gamme des palpeurs Renishaw dans plusieurs modes de mesure. Les trajectoires de scanning continues permettent quant à elles une analyse très complète des formes d'entités.
- Programmation flexible des pièces – création de programmes hors ligne à partir de données de CAO ou en mode « apprentissage » avec le joystick de la MMT.
- Le savoir-faire métrologique sans la courbe d'apprentissage – des assistants regroupent les meilleures stratégies de mesure et permettent une programmation rapide avec une logique de reprise automatique en cas d'erreur.
- Alignements de pièces – des alignements 3-2-1 simples jusqu'à ceux de formes libres complexes avec itération optionnelle et ajustement optimum.
- Identification automatisée d'entités – à partir de points mesurés et création d'entités de CAO étiquetés pour toutes les entités définies, mesurées ou construites.
- Rapports graphiques en temps réel – résultats immédiats à l'écran avec agencement automatique.
- Calcul automatisé d'angle de tête.
- Scripts Microsoft® Visual Basic personnalisés – développement et exécution pour un maximum de souplesse.
![Points d'alignement itératifs MODUS](/media/img/gen/02342153705f40ba82c54dc6be15f576.jpg)
![Cliché d'écran - Interface configurable de MODUS](/media/img/gen/89a1719d004f4ee0a47c585e787df973.jpg)
Programmation et simulation hors ligne
Le temps passé à programmer sur une MMT est du temps perdu pour les effectuer les mesures. MODUS propose un environnement complet de programmation hors ligne où les utilisateurs peuvent développer et simuler des programmes avant leur exécution sur la MMT, d'où une forte réduction des temps d'arrêt.
Fonctions de programmation hors ligne
Création instantanée de programmes
Des points de mesure peuvent être importés directement d'un fichier vers un programme-pièce puis manipulés rapidement. Les points peuvent être triés par position, accrochés et orientés sur la surface de CAO la plus proche, ou simplement modifiés dans l'interface utilisateur graphique afin de réduire fortement le temps et le travail de programmation.
Mesure 5 axes REVO
Dans ses Assistants, MODUS propose une série de commandes qui permettent de définir des mesures 5 axes telles que : "Scan hélicoïdal", "Scan sur courbe" et "Scan par balayage".
Simulation complète
En connaissant le modèle de pièce, son bridage et l'environnement de la MMT, MODUS peut simuler toutes les stratégies de mesure y compris celles de scans sur 5 axes.
![Cliché MODUS - Mesure de disque monobloc](/media/img/gen/7e79d16bb1d24326a88a1541e31ac7d3.jpg)