Sauter la navigation

Informations de conformité des codeurs optiques

Sélectionnez vos certificats de conformité CE, RoHS et WEEE Renishaw. Découvrez notre système d’assurance qualité ISO 9001.

Déclarations de conformité

Les labels CE et UKCA exigent que la déclaration de conformité pertinente soit rédigée pour chaque produit. Les déclarations pour chaque système de codage sont répertoriées dans le tableau ci-après. Si vous avez besoin d’une déclaration de conformité pour un produit spécifique non affiché, adressez-vous à PMG.Compliance@Renishaw.com.

Produits

UE

Royaume-Uni

ADTi-100

EUD2021-00853

ADTa-100

EUD2021-00854

Têtes de lecture ATOMEUD2021-00851
B2B ACiEUD2021-00852
Têtes de lecture EVOLUTE™

EU2021-00850

Systèmes de codeur FORTiS™

EUD2021-00815

UKD2021-00815

Sécurité fonctionnelle FORTiS

EUD2021-00819

UKD2021-00819

Têtes de lecture QUANTiC

EUD2021-00849

Interfaces pour REE et REFEUD2021-00867
Têtes de lecture RESOLUTE™, interfacesEUD2021-00813
Sécurité fonctionnelle RESOLUTE et Siemens DRIVE-CLiQEUD2021-00868
Sécurité fonctionnelle RESOLUTE avec BiSS® C SafetyEUD2021-00817
Têtes de lecture RGHEUD2021-00846
Têtes de lecture, interfaces et accessoires TONiC™EUD2021-00847
Sécurité fonctionnelle TONIC™EUD2021-00869
Têtes de lecture VIONiC™

EUD2021-00848


RoHS

Tous les systèmes de codeur optique Renishaw et leurs pièces associées sont conformes à la norme RoHS par rapport à la directive 2011/65/UE, y compris l’amendement à l’annexe II 2015/863/UE (31 mars 2015), comme le montrent les certificats CE dans ce tableau. Si vous avez besoin d’un certificat RoHS pour un produit spécifique non affiché, adressez-vous à PMG.Compliance@Renishaw.com.

La table de déclaration RoHS en Chine peut être téléchargée ici.


WEEE

Les indications concernant les dispositions de fin de vie sont indiquées dans les manuels d’installation des produits.


Fiche de données de sécurité

Consultez les fiches techniques de sécurité du matériau adhésif RGG-2 pour l’Araldite AV138 et le durcisseur HV998-1.


ISO 9001

La conformité du système et des procédures d’assurance qualité Renishaw est homologuée à la norme ISO 9001 internationalement reconnue visant les systèmes de gestion de la qualité. Le certificat d’enregistrement de Renishaw à la norme EN ISO 9001 est délivré par BSI Management Systems et le logo d’agrément UKAS y est apposé. Ceci garantit non seulement que les procédures de Renishaw sont à la norme ISO mais aussi que la société a été vérifiée et certifiée par une organisation compétente agréée par UKAS. L’agrément UKAS est reconnu dans de nombreux pays par les organismes nationaux correspondants. Pour plus de renseignements, écrivez à PMG.Compliance@Renishaw.com.

Matériaux conflictuels, REACH, Norme d’approvisionnement écologique et autres réglementations et normes

Les informations relatives aux éléments ci-dessus et d’autres questions de conformité sont disponibles sur la page Information sur les fournisseurs publics. Dans le cas où votre requête n’est pas résolue, veuillez contacter PMG.Compliance@renishaw.com.


Sécurité fonctionnelle

TONiC FS

Le système de codeur TONiC FS a été certifié par Renishaw plc, numéro de référence FSC001, pour une utilisation appropriée dans des applications exigeant un niveau de performances d (Pld) de catégorie 3, et selon la norme ISO 13849-1, ainsi que dans des applications de niveau d’intégrité de sécurité 2 (SIL 2) conformément à la norme CEI 61508-1 et CEI 61800-5-2.

RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ

Le système de codeur RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CLiQ a été certifié par Renishaw plc, numéro de référence FSC004, pour une utilisation appropriée dans des applications exigeant un niveau de performances d (Pld) de catégorie 3, et selon la norme ISO 13849-1, ainsi que dans des applications de niveau d’intégrité de sécurité 2 (SIL 2) conformément à la norme CEI 61508-1 et CEI 61800-5-2.

RESOLUTE FS BiSS® Safety

Le système de codeur RESOLUTE FS BISS Safety a été certifié par Renishaw plc, numéro de référence FSC002, pour une utilisation appropriée dans des applications exigeant un niveau de performances d (Pld) de catégorie 3, et selon la norme ISO 13849-1, ainsi que dans des applications de niveau d’intégrité de sécurité 2 (SIL 2) conformément à la norme CEI 61508-1 et CEI 61800-5-2.

FORTiS FS

Le système de codeur FORTiS FS a été certifié par Renishaw plc, numéro de référence FSC003, pour une utilisation appropriée dans des applications exigeant un niveau de performances d (Pld) de catégorie 3, et selon la norme ISO 13849-1, ainsi que dans des applications de niveau d’intégrité de sécurité 2 (SIL 2) conformément à la norme CEI 61508-1 et CEI 61800-5-2.

Certificat de sécurité fonctionnelle

Renishaw plc est certifié par le groupe CSA, certificat de sécurité fonctionnelle de référence CASS 00023, pour l’auto-certification de ses produits à sécurité fonctionnelle jusqu’à SIL3 et PLe.

Pour plus d’informations sur les performances de sécurité fonctionnelle d’autres systèmes de codage, adressez-vous à PMG.Compliance@Renishaw.com.

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.