Notre technologie
Les systèmes de fabrication additive par fusion d'un lit de poudre métallique Renishaw peuvent construire des pièces métalliques complexes et apporter une solution à une large gamme de besoins industriels.
Technologie de fabrication additive métallique
Notre technologie peut construire des formes complexes impossibles avec les méthodes traditionnelles de moulage et d'usinage, ou avec les techniques soustractives. Les pièces peuvent être pleines ou contenir des éléments creux avec ou sans structures lattice. Afin d'optimiser les pièces, les ingénieurs d'étude se tournent de plus en plus vers le processus de fabrication additive.
Renishaw applique la technologie de fusion sur lit de poudre métallique telle que répertoriée par l'ASTM International (connue autrefois sous le nom de American Society for Testing and Materials). C'est le terme correct bien que la technologie soit souvent aussi appelée fusion métallique, fabrication additive métallique, impression 3D métallique, frittage laser ou AM métallique.
Renseignez-vous sur le processus et sur notre manière de contrôler la qualité de nos produits finis.
Le processus de fabrication additive
Comment le processus de fabrication additive fonctionne-t-il ? Voir ci-dessous.
1. Chargement de la poudre

Chargement de la poudre métallique avant et pendant la fabrication.
2. Plateau de fabrication chargé

Le plateau de fabrication est chargé dans la chambre du système et sécurisé.
3. Préparation de la construction

Le fichier de préparation de fabrication hors ligne est exporté vers le système de fabrication additive.
4. Extraction de l'air

La chambre de fabrication est préparée avec une mise sous vide.
5. Gaz inerte

La chambre est remplie de gaz inerte (argon) - consommation de gaz exceptionnellement faible
6. Alimentation en poudre

Une couche de poudre métallique est déposée.
7. Fusion laser

Fusion laser au moyen d'un laser à fibre.
8. Fabrication en couches

Le plateau de fabrication descend et la couche suivante est construite.