Tables de bridage pour métrologie
Les tables de bridage Renishaw sont compatibles avec tous types de MMT portables, systèmes à lumière blanche ou laser. Nos tables de métrologie vous donnent la liberté de vous déplacer dans votre atelier ou une zone d’inspection métrologique avec facilité.
Tables de bridage Renishaw
Déplacez-vous librement dans votre atelier grâce à notre gamme de tables de bridage pour métrologie, qui apportent la souplesse nécessaire pour monter des MMT portables.
Conçues pour répondre à vos besoins
La construction modulaire de la table de métrologie de Renishaw assure la souplesse nécessaire pour monter des MMT portables. Améliorez le procédé d’inspection avec nos tables de métrologie disponibles dans trois tailles standard. Découvrez les nombreux avantages qui vous permettront de vous déplacer librement dans l’atelier et la zone d’inspection.
Comment passer commande
Passer une commande n’a jamais été aussi facile grâce à notre boutique en ligne ouverte 24h/24 7j/7. Achetez en ligne et bénéficiez d’une livraison rapide de nos tables de bridage pour métrologie.
Stabilité
La plaque de bridage est fixée au cadre de la table de bridage par des trous de montage, ce qui contribue à la stabilité et à la rigidité de la table. Ceci permet aussi aux utilisateurs d’installer des pièces lourdes sur la table sans risque de fléchissement ou de déformation de la plaque de bridage.
Mobilité
Chaque table est équipée de quatre roulettes spécialement conçues pour faciliter la mobilité et assurer un positionnement précis. Chaque roulette est dotée d’une patte d’appui extensible qui assure la stabilité de la table et permet de la mettre à niveau sur des surfaces irrégulières.
Grande souplesse
Si vous contrôlez des pièces lourdes ou de grandes dimensions, notre gamme M8 conviendra parfaitement avec des plaques disponibles dotées d’espacements de filetage de 15 mm et 30 mm. Notre gamme M6, disponible avec des espacements de filetage de 12,5 mm et de 25 mm, propose des options améliorant la flexibilité et le positionnement des composants.
Répétabilité
Les plaques de fixation sont usinées avec précision et anodisées avec un revêtement dur pour résister aux rayures et pour durer plus longtemps. Toutes les plaques comportent un marquage alphanumérique en standard pour assurer une identification claire de chaque configuration de bridage.
Éléments de bridage
Bridez vos pièces avec des éléments de bridage individuels ou avec ceux d’un kit. Renishaw continue à étudier et concevoir de nouveaux éléments novateurs, qui vous aideront à rendre le bridage de vos pièces le plus efficace possible.
Pas de temps d’arrêt
Nos tables métrologiques sont livrées entièrement assemblées. Il vous suffit de les sortir du carton pour vous mettre à mesurer.
Gamme de tables de bridage pour métrologie
Nous avons normalisé nos trois tailles de table les plus couramment achetées afin de garantir un approvisionnement rentable et plus rapide. Ces tailles standard couvrent la plupart des applications et des tailles de composants. Il est possible d’acheter une plaque d’adaptation universelle (R-PAACU) avec des supports pour écran ou ordinateur portable en option.
Nos tables de bridage pour métrologie peuvent être entièrement fabriquées sur mesure sur demande. Différentes options sont disponibles, notamment : longueur, largeur, hauteur, disposition des trous, ajout d’étagères ou de tiroirs ou encore anodisation noire de la plaque (pour les applications de détection de lumière). Pour plus d’informations, contactez votre représentant local ou remplissez le formulaire de demande sur mesure ci-dessous.
N’oubliez pas que vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de votre processus de contrôle avec des configurations de bridages modulaires rapides, répétables et sur mesure. Renishaw propose une solution complète de bridage qui répond à vos besoins.
Pourquoi des tables de bridage Renishaw ?
Nos tables de bridage pour métrologie sont conçues pour améliorer vos procédés d’inspection en vous apportant toute la souplesse nécessaire. Utilisez notre gamme modulaire pour brider vos pièces lourdes et les inspecter à l’aide de votre MMT portable. Les tables sont équipées de roulettes spécialement conçues pour faciliter la mobilité en toute sécurité et assurer un positionnement précis.
Acheter en ligneVous n’avez pas trouvé ce dont vous aviez besoin ? Essayez nos solutions sur mesure
Des tables de bridage et des bridages sur mesure pour MMT, systèmes de vision, et Equator™ peuvent être élaborés par l’équipe interne d’étude Renishaw. Que vous ayez besoin d’augmenter votre cadence en mesurant plusieurs pièces à la fois ou que vous ayez des entités difficiles à atteindre, nous pouvons vous apporter une solution personnalisée.