Kit de diagnostic TONiC™
Le kit de diagnostic TONiC intervient dans le cadre d’installations difficiles et de l’optimisation du système en en signalant les performances et en suivant à distance le signal.
Qu’est-ce que le kit de diagnostic TONiC ?
![Kit de diagnostic TONiC™ (logiciel et matériel)](/media/img/gen/46ce8bf80b7845b584d909322056697b.jpg)
Les systèmes de codage linéaires et rotatifs (angulaires) TONiC comportent des LED de réglage intégrées généralement suffisantes pour l’installation. Les clients face à des exigences de réglage les plus difficiles bénéficient désormais de l’aide d’un kit de diagnostic TONiC en option pour faciliter les installations et l’optimisation du système en mesurant les performances du système et en effectuant à distance une surveillance du signal depuis leur PC.
Ce kit se compose d’un logiciel et d’un ensemble de matériel de diagnostic fourni dans une mallette pratique.
Le kit de diagnostic permet à l’utilisateur de visualiser l’amplitude du signal et de confirmer que la marque de référence est bien détectée. Une indication sonore de l’amplitude du signal peut aussi être émise en cas de blocage du logiciel pendant le réglage de la tête de lecture. L’utilisateur peut aussi calibrer à distance le système et commuter le statut de l’AGC (commande automatique de gain).
Pourquoi l’utilisation de ce kit de diagnostic peut-elle m’aider à configurer ma tête de lecture ?
Le kit de diagnostic TONiC est optionnel pour régler une tête de lecture TONiC, car la LED de réglage intégrée fournit une indication visuelle du réglage optimum. Cette méthode d’installation est suffisante pour la majorité des installations TONiC. Toutefois, dans certains cas d’installations difficiles, comme ceux énumérés ci-après, une aide supplémentaire est nécessaire :
- Quand la tête de lecture est masquée dans la machine et/ou quand il n’est pas possible de voir la LED de réglage de la tête de lecture
- Pour confirmer si la tête de lecture a été calibrée et si la marque de référence est en phase
- Pour confirmer que les fins de course ont été détectés par la tête de lecture
- Lors de l’utilisation de TONiC sur un système rotatif pour régler l’entrefer de la tête de lecture afin de faciliter l’élimination des erreurs de parallaxe
Comment puis-je obtenir le kit de diagnostic TONiC ?
Le logiciel de diagnostic peut être téléchargé ci-dessous et le matériel de diagnostic peut être commandé auprès de Renishaw en utilisant la référence A-9411-0011. Notez que le logiciel fonctionne uniquement quand la tête de mesure TONiC est connectée au PC par l’intermédiaire du matériel de diagnostic – vous ne pouvez pas utiliser le logiciel tout seul.
Caractéristiques et avantages
- Surveillance à distance en temps réel pour faciliter le réglage de la tête de lecture
- Indication visuelle et sonore de l’amplitude du signal
- Indication visuelle du phasage des marques de référence
- Indication visuelle des fins de course
- Indication visuelle du pas de tête de lecture
- Calibration à distance rapide des signaux incrémentaux et de marque de référence
- Commutation de l’AGC (commande automatique de gain) d’un simple clic
- Ce matériel est alimenté par l’intermédiaire du câble USB (fourni dans le kit) ou bien en ligne avec l’électronique du client.
Configuration système nécessaire
- Microsoft® Windows® 8, Windows 7 ou Windows XP
- Microsoft.NET Framework 4.0 complet
- Port USB
- Connexion Internet pour le téléchargement du logiciel
Puis-je utiliser ce kit de diagnostic avec d’autres codeurs Renishaw ?
Le matériel (A-9411-0011) peut aussi être utilisé conjointement avec le logiciel de diagnostic ATOM™ afin de faciliter l’installation de systèmes ATOM.
Téléchargement de logiciel
Logiciel | Version du téléchargement | Système de codeur compatible | Outil de diagnostic | Lien de téléchargement |
Logiciel de diagnostic TONiC | 1,0 | TONiC | Kit de diagnostic TONiC |