InfiniAM Spectral
Suivi de l’intrant énergétique et des émissions de la zone d’interaction pour les systèmes AM
Le logiciel InfiniAM Spectral est conçu pour fonctionner avec le système LaserVIEW et MeltVIEW de Renishaw, afin de fournir des informations sur l’intrant énergétique et les émissions provenant du processus de fabrication AM. Il est disponible par abonnement. Les informations remontées par ce procédé sont essentielles pour comprendre la qualité des pièces tout au long du processus de fabrication, pour le suivi des caractéristiques laser et de la zone d’interaction à haute résolution temporelle afin de fournir un affichage 2D et 3D de la fabrication.
Avantages principaux
- Une meilleure compréhension de la qualité de fabrication
- Une confiance renforcée dans le procédé de fabrication
- Un développement de procédé accéléré
MeltVIEW
Le système MeltVIEW est un module opto-mécanique en ligne. Il surveille les émissions de la zone d'interaction sur une large plage spectrale. La configuration optique co-axiale donne un champ de vision déterminé par le système de scanning laser, garantissant que la zone d’interaction reste dans le champ des capteurs tout au long de la fabrication.
LaserVIEW
Le système LaserVIEW mesure l'entrée du laser dans les systèmes RenAM. Le système utilise une photodiode infra-rouge qui offre des performances haute vitesse à la longueur d'onde du laser.
Télécharger
-
Brochure: InfiniAM Spectral – Energy input and melt pool emissions monitoring for AM systems [en]
InfiniAM Spectral software is designed to operate with Renishaw’s LaserVIEW and MeltVIEW hardware, to provide feedback on energy input and emissions from the AM build process.
[672kB]