Stylets de précision pour la métrologie
Renishaw propose une gamme complète de stylets de précision pour palpeurs à contact. Découvrez pourquoi la qualité de nos stylets et accessoires joue un rôle essentiel dans la métrologie industrielle et comment Renishaw peut vous aider.
Stylets de précision Renishaw
Stylets pour MMT, machines-outils, palpeurs de scanning et système de comparateur Equator™ de Renishaw.
Votre partenaire de précision depuis 50 ans
Les stylets de précision sont conçus pour compléter les systèmes de palpage Renishaw, afin de garantir des performances optimales. Notre gamme standard comprend plus de 500 pièces, avec des solutions sur mesure disponibles sur demande. Nous disposons également d’un réseau d’applications étendu et expérimenté qui peut vous aider et vous guider sur tous les aspects qui concernent la conception des stylets et leur utilisation dans le cadre de votre application unique.
Renishaw fournit des stylets pour diverses applications, notamment pour assurer la compatibilité avec les palpeurs ZEISS et FARO®. Pour en savoir plus sur notre gamme de stylets, visitez notre boutique en ligne ci-dessous.
![Stylet droit en rubis](/media/img/gen/158a577fa3074e3a8126a6f4f51cff1a.jpg)
Notre gamme complète de stylets peut être utilisée sur un large éventail de systèmes. Notamment sur MMT, machines-outils, palpeurs de scanning et système de comparateur Equator™ de Renishaw. Elle est également compatible avec les palpeurs d’autres fabricants.
![Stylet en diamant OPTiMUM™ scannant un bloc moteur Cosworth V10 en aluminium avec une chemise de cylindre en acier.](/media/img/gen/461d212b5a784a8abb8e15a77857ecde.jpg)
Renishaw a mis au point les stylets en diamant OPTiMUM™ pour faire face aux besoins croissants des applications de scanning grande vitesse. Découvrez comment les billes recouvertes de diamant conservent leur sphéricité et ne sont pas affectées par les dépôts de matière ou par une usure prématurée quand elles scannent des pièces.
![Stylet en étoile sur mesure](/media/img/gen/8ee987603cfe497b8f72b4691fa81c9b.jpg)
Lorsque notre gamme de produits standard, pourtant très complète, n’apporte pas la réponse souhaitée, des solutions sur mesure peuvent être mises au point par le bureau d’étude Renishaw. Laissez-nous concevoir des stylets sur mesure pour les besoins spécifiques de votre application.
![Image d’application : Stylet REVO incurvé réalisé en AM](/media/img/gen/2bf8508ff56a40cfa200ed6c38659477.jpg)
La fabrication additive métallique (AM) est une technique souple et puissante qui permet de créer des composants et pièces impossibles à réaliser par les méthodes de fabrication conventionnelles. Découvrez pourquoi les stylets en AM proposent plus que jamais d’options de mesure
Votre partenaire pour vos solutions de fabrication dans l’industrie automobile
La production de masse de composants automobiles repose en grande partie sur des procédés reproductibles d’inspections et de contrôles de qualité en cours de fabrication.
Bien que les stylets des palpeurs de contrôle ne puissent sembler qu’un détail du procédé, ils constituent en réalité un élément crucial de la mesure en raison de leur contact direct avec le composant, ce qui permet au mécanisme du palpeur d’être déclenché et au signal généré de permettre la mesure.
Chez Renishaw, nous ne négligeons aucun détail, comme l’utilisation correcte des palpeurs. Lors du choix d’un stylet, il est essentiel de prendre en compte les entités géométriques et les matériaux de la pièce à mesurer. Il est également important de prendre en compte le système de palpage utilisé. Les propriétés du stylet, comme son matériau, sa taille, sa rigidité et sa sphéricité, peuvent influencer de manière significative les performances de mesure et les besoins d’entretien de celui-ci.
Pourquoi devenir client de Renishaw ?
La qualité des stylets et des accessoires joue un rôle essentiel dans les technologies de mesure industrielle. Voici ce que garantissent nos stylets :
- Une gamme standard de 500 pièces et plus de 15 000 solutions sur mesure.
- Des billes de haute précision. Une catégorie 5 (sphéricité de 0,13 micron) de série, une catégorie 3 (sphéricité de 0,08 micron) sur demande.
- Une large gamme de combinaisons de matériaux.
- Un réseau d’applications étendu et expérimenté qui peut vous aider et vous guider sur tous les aspects qui concernent la conception des stylets et leur utilisation dans le cadre de votre application unique. Cela couvre l’installation de votre application et des conseils en matière de palpage et de choix des matériaux.
- Un réseau commercial et d’assistance à l’échelle mondiale, avec des bureaux dans 36 pays.
- Des stocks disponibles dans le monde entier, pour une livraison locale et rapide.
- Une Boutique en ligne avec 9 sites d’achat dans le monde.
![Navigation dans la Boutique en ligne de stylets](/media/img/gen/f58bacb8cd224fce8db0529609b4ef99.jpg)
Qu’est-ce qu’un stylet ?
Un stylet est l’élément du système de mesure qui, au contact de la pièce, déclenche le déplacement du mécanisme du palpeur. Le signal généré permet de prendre une mesure.
Le stylet est le premier lien avec la pièce à usiner. Il est donc vital qu’il donne un maximum de précision au point de contact.
Les éléments à contrôler déterminent le type et la taille de stylet à utiliser. Dans tous les cas, une rigidité maximale du stylet et une sphéricité parfaite de la bille constituent des paramètres essentiels.
![Stylet à bille en rubis avec tige en fibre de carbone](/media/img/gen/5b39933bc3ae438fa78cc507037696e1.jpg)
L’importance des stylets dans la précision
![OMP60 inspectant une pièce moulée Ricardo usinée chez Tridan Engineering Ltd.](/media/img/gen/7dfa0504f0d644efa825d42e3fce85ec.jpg)
La réussite du palpage dépend pour beaucoup de la capacité du stylet monté sur le palpeur à atteindre une surface et à maintenir la précision au point de contact.
La qualité de votre comparaison peut facilement se dégrader si la bille n’est pas parfaitement sphérique, si elle est mal positionnée, si le filetage est mal ajusté ou si une mauvaise conception entraîne une flexion excessive durant la mesure.
Chez Renishaw, notre savoir-faire en conception de palpeurs et de stylets nous a permis de développer une gamme complète de stylets pour MMT et machines-outils afin de vous proposer une précision optimale.
Principaux conseils pour l’utilisation des stylets :
- Utilisez des stylets Renishaw d’origine.
- Utilisez toujours des stylets aussi courts et stables que possible.
- Utilisez une bille aussi grosse que possible.
- Utilisez-vous des composants thermiquement stables ? Tenez compte des conditions ambiantes.
- Lorsque vous préparez des configurations de stylets, consultez les masses permises spécifiées par le fabricant du palpeur.
- Utilisez le moins possible de composants séparés.
![Stylets à tige céramique en cours de contrôle](/media/img/gen/9b23a94a14e34cdd959423e7ff3d1954.jpg)
Stylets pour palpeurs ZEISS
Renishaw a enrichi son catalogue, déjà bien fourni, avec une nouvelle gamme de stylets de précision, d’adaptateurs et d’accessoires pour la gamme de têtes de palpage ZEISS. Vous pouvez rechercher par type de forme et consulter la gamme sur notre boutique en ligne.
Fournisseur de systèmes de palpage pour certaines MMT ZEISS, Renishaw a élargi sa gamme pour que les utilisateurs de ces machines puissent bénéficier de la haute précision qui distingue les stylets Renishaw.
Cette nouvelle gamme est compatible avec les systèmes analogiques de palpage ZEISS classiques, avec têtes de mesure à changeurs de palpeurs et avec têtes de palpage dynamiques.
![Combinaison de stylets Zeiss](/media/img/gen/f549e4a83e214064a3b4880776fcd5b7.jpg)
Accessoires
En plus des centaines de stylets disponibles dans la gamme ZEISS, Renishaw fournit également une ample sélection d’accessoires pour les produits de têtes de palpage ZEISS. Elle comprend des porte-stylets, allonges, coudes, cubes, et adaptateurs ainsi qu’un assortiment d’autres outils et d’accessoires.
Plaques de réglage et stylets ZEISS Vast XXT
Nous avons le plaisir d’annoncer l’introduction des stylets et plaques de réglage pour le capteur de scanning ZEISS Vast XXT. Les plaques de réglage TL1, TL2 et TL3 sont disponibles de même qu’un grand éventail de stylets M3 conçus pour elles.
Stylets Renishaw pour bras FARO®
Renishaw a encore enrichi son catalogue complet de stylets pour inclure une gamme de stylets à usage spécifique à utiliser sur les palpeurs de bras FARO. Vous pouvez consulter la gamme sur notre boutique en ligne.
Ces stylets conçus spécifiquement pour les MMT à bras portable FARO sont proposés en différents diamètres. Leur conception et construction robustes font appel à des billes en zircon de catégorie 5 à solidité très élevée.
Le zircon est un type de céramique particulièrement résistant dont les caractéristiques de dureté et d’usure sont proches de celles du rubis. Ses propriétés de surface en font une matière idéale pour les applications « dures » de scanning sur composants en fonte.
![Montage du stylet FARO](/media/img/gen/bf49ef3393554b5bb94654ea9970ce44.jpg)
Les billes sont fixées à la tige en carbure de tungstène haute résistance avec un adhésif antichoc. Des techniques de construction spécialisées ont été appliquées pour que la jointure entre le corps et la tige soit extrêmement rigide et pratiquement indestructible.
Les stylets Renishaw pour palpeurs FARO sont disponibles en pas de 11/4-20 UN et de M6.
Accessoires
Renishaw fournit également une gamme d’accessoires variés. Ils regroupent un kit complet, des allonges, vis et adaptateurs ainsi que divers composants modulaires de bridages et tables de bridages pour métrologie.
Maintenance et assistance technique
L’expansion de Renishaw au fil de 50 ans a toujours été accompagnée par son souhait d’investir dans un réseau de vente et d’assistance à l’échelle mondiale. Ce réseau comporte actuellement des bureaux dans plus de 36 pays ainsi qu’un réseau mondial de distributeurs et de partenaires.
L’avantage pour nos clients est qu’à tout moment, plus de 100 000 stylets sont disponibles en stock de par le monde, ce qui permet une livraison locale rapide.
Notre engagement d’assistance et de service à la clientèle nous a valu une réputation enviable. Lorsqu’un client a besoin de conseils techniques ou rencontre un problème, les équipes de notre réseau mondial sont toujours disponibles pour le conseiller et lui suggérer un remplacement adéquat.
Guide pédagogique sur les stylets de précision
Découvrez dans notre brochure les principales informations techniques relatives au choix d’un stylet en matière de matériau, de conception, de calibration et d’utilisation
FAQ
Consultez les Questions Courantes relatives aux stylets Renishaw.
Pourquoi existe-t-il différents types de stylets ?
La gamme complète de stylets Renishaw d’origine regroupe une gamme de configurations pour différentes applications de mesure. Tous les composants, billes de stylet comprises, sont déclinés avec une gamme de matériaux. Téléchargez notre guide sur les stylets de précision pour en savoir plus.
Comment savoir si le stylet Renishaw que vous utilisez est d’origine ?
La majorité de nos stylets ont le logo Renishaw imprimé sur le porte-stylet. Ils sont tous fournis dans des boîtiers en plastique avec des étiquettes holographiques. Afin d’assurer l’intégrité des données collectées, veillez à spécifier et utiliser un stylet de la gamme complète de stylets Renishaw d’origine.
Les stylets Renishaw sont-ils conformes à RoHS ?
Les produits de la gamme de stylets sont conformes à RoHS. Vous pouvez lire ici notre déclaration complète à ce sujet.
Quel est le diamètre de bille minimum que nous pouvons produire pour un stylet ?
0,3 mm en standard. Cependant nous avons déjà établi un devis pour un modèle sur mesure de bille en rubis de 0,12 mm. Grâce à son savoir-faire, notre service dédié à la conception de stylets sur mesure peut développer un produit répondant aux exigences des clients en termes de précision, d’inspection de pièces, de livraison et de coûts.
Comment puis-je savoir si mon stylet a une bille en rubis de catégorie 3 ?
Les stylets haute précision Renishaw ont un porte-stylet enduit de nitrure de titane (doré). Ceci permet à l’utilisateur de différencier un stylet de catégorie 3 de notre gamme standard de catégorie 5.
Contactez dès aujourd’hui notre service commercial
Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.