Analyseur Raman Virsa™
Le seul système Raman au monde doté de palpeurs distants capable d’un suivi de mise au point automatique.
Grâce à notre technologie de suivi de mise au point LiveTrack™ et à notre logiciel Monitor™, le système Virsa peut facilement effectuer une analyse en temps réel sur des échantillons dotés de surfaces irrégulières, qui changent de forme tandis qu’ils subissent des changements de phase, et qui se déplacent, comme ceux présents sur les lignes de production.
Fonctionnalités
- Système Raman couplé par fibre optique portable et haute performance
- Haute résolution spatiale x/y <1 µm, z <2 µm
- Affichage d’échantillon en lumière blanche en temps réel pour un ciblage d’échantillon précis
- Pile x/y/z motorisée qui permet un positionnement d’objectif précis sur un seul point ou à des fins de mappage
- Fonctionne avec des lentilles d’objectif pointant vers le bas ou horizontalement
Flexibilité
Ce système polyvalent dispose d’une empreinte modeste mesurant seulement 543 mm x 436 mm x 178 mm. Il peut être utilisé sur un banc ou monté dans un rack standard de 19 pouces. Il est donc idéal pour les chercheurs désireux d’élargir l’application du Raman au-delà des systèmes conventionnels de microscopes de laboratoire.
Technologie LiveTrack
Le système Virsa utilise des palpeurs à fibre optique vous permettant d’analyser des échantillons grands, inégaux, en mouvement ou en évolution chimique. Les palpeurs intègrent la technologie de suivi de mise au point LiveTrack de Renishaw qui maintient automatiquement la mise au point des échantillons, vous assurant des données Raman de haute qualité.
Logiciel de commande
Le logiciel du système Virsa intègre une commande de réaction vous permettant de capturer, d’analyser et d’afficher des données dynamiques et en temps réel, tandis qu’il effectue des mesures jusqu’à 8 fois par seconde. Il est donc particulièrement adapté pour les mesures de routine sur des échantillons ou des processus complexes.
Applications
Matériaux
Les échantillons grands et courbés constituent un défi spécifique pour l’analyse Raman. Le suivi de mise au point LiveTrack est idéal pour l’analyse de surfaces complexes telles que cette aube d’un turbo-moteur à gaz. Nous étions capables de mesurer avec précision l’uniformité du revêtement en zircone qui empêche l’oxydation et la corrosion.
Nanotechnologie
Dans cet exemple, nous avons analysé un film de graphène cultivé sur un substrat en feuille de cuivre, tel qu’utilisé pour la production de graphène à bobine. Le graphène, étant si mince, a besoin d’une lentille à haute ouverture efficace pour l’analyse Raman. Nos résultats ont révélé la topographie du cuivre et la distribution non uniforme du graphène.
Caractéristiques
Fonction | En standard | En option |
Longueurs d’onde d’excitation - 532 nm | 660 nm | 785 nm | ✓ Choisissez une ou deux longueurs d’onde | |
Sondes à fibres optiques Virsa :
| ✓ Au moins une sonde incluse en standard | |
Câblage fibres optiques 5 m | ✓ | D’autres longueurs sont disponibles |
Lentilles d’objectif | ✓ Une lentille fournie | D’autres lentilles sont disponibles |
Ordinateur portable avec logiciel WiRE (Windows-based Raman Environment) | ✓ | |
Raman Assist - Modules de formation en ligne | ✓ | |
Raman Assist - Installation, formation et assistance | ✓ | |
Accord de niveau de service | ✓ | |
Sondes d’immersion | ✓ | |
Visionneuse (visualisation d’échantillon directe par la lentille) | ✓ | |
SB200 Positionneur de sonde trois axes piloté par ordinateur | ✓ | |
Tourelle d’objectifs de sonde (pour faciliter l’échange entre plusieurs lentilles d’objectif) | ✓ | |
Bases de données de spectres pour identifier les matériaux inconnus | ✓ | |
Modules avancés d’analyse de données | ✓ |
Vous voulez plus d’infos ?
Votre représentant local répondra rapidement à votre demande.
Vous pouvez le contacter en remplissant un formulaire (voir ci-dessous) ou en lui envoyant un e-mail.
Recevez les dernières mises à jour
Tenez-vous au courant de nos dernières actualités, webinaires, notes d’application et lancements de produits directement dans votre boîte aux lettres.
Téléchargements : Analyseur Raman Virsa
-
Brochure: Virsa Raman analyser brochure [en]
The Virsa™ Raman analyser is a transportable Raman system with fibre-optic-coupled probes. It is suitable for both micro and macro Raman analyses.
-
Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.
-
Application note: Combining the Virsa™ Raman analyser with other analytical tools [en]
Details of how the Virsa analyser can be combined with other analytical tools, with thermography measurements as an example.
-
Application note: Virsa Raman analyser for in vivo studies [en]
The Virsa™ Raman analyser is ideal for developing clinical applications of Raman spectroscopy. It is available with a clinically-ready fibre-optic probe developed in partnership with EmVision, leaders in medical fibre probes.
-
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
-
Application note: Analysing liquids with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note showing how easy it is to analyse liquids with the Virsa Raman analyser
-
Application note: Analysing industrial coatings with the Virsa™ Raman analyser [en]
How the Virsa analyser can be used to study industrial coatings, such as thermal barrier coatings.
Conformité
Produit laser de classe 3B1
1Suivant norme CEI 60825-1:2014