Analyseur biologique RA816
Un système d’imagerie Raman de paillasse compact et facile à utiliser
qui redéfinit l’analyse des tissus et des biofluides.
L’analyseur biologique RA816 vous permet d’identifier et d’évaluer les changements biologiques associés à la formation et l’évolution de maladies. Il n’exige que peu ou pas de préparation d’échantillon et aucun agent de contraste ni marqueur n’est nécessaire.

Caractéristiques
L’analyseur biologique RA816 constitue une solution pratique pour l’analyse d’échantillons biologiques. Il est compact et transportable avec une technologie microscopique optimisée conçue pour les sites biologiques et cliniques.
- Matériel et logiciel faciles à utiliser
- Pigments et étiquettes non nécessaires
- Préparation d’échantillon minimum ou nulle
- Fournit une gamme complète d’informations biochimiques (sans exiger de connaissances préalables ou de cibles moléculaires spécifiques)
Pour des informations plus détaillées, téléchargez la note produit RA816.

Logiciel puissant
L’analyseur biologique RA816 est entièrement contrôlé par ordinateur. Son logiciel gère chaque étape du processus de mesure à l’aide de configurations expérimentales prédéfinies. La macro-image unique donne une vue d’ensemble de tous les travaux ultérieurs et permet de parcourir et de visualiser facilement les échantillons.

Haute performance
Analyse stable et reproductible avec qualification et alignement intégrés des performances. Il est doté de la technologie LiveTrack™, qui permet de suivre la surface de l’échantillon et de conserver la mise au point sur des échantillons difficiles, ainsi que de la technologie Streamline™, pour une collecte de données et une génération d’images à grande vitesse.

Facile à utiliser
L’analyseur biologique RA816 est idéal pour l’environnement de recherche clinique et peut acquérir des données sans surveillance humaine. Sa capacité de mise en file d’attente vous permet de configurer les mesures et de laisser l’instrument les exécuter ; vous pouvez analyser plusieurs échantillons sur une lame sans que l’utilisateur ait à intervenir.
Applications

Classification des tumeurs gliales cérébrales
Dans une étude menée avec le département de neuropathologie de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, nous avons mis en évidence la discrimination entre les tissus cérébraux malades et sains à l’aide de l’analyseur biologique RA816. Nous avons pu différencier les tissus malades et sains sans qu’il soit nécessaire de découvrir et de cibler des marqueurs de maladie.

Surveillance de l’administration transdermique de médicaments
Dans une étude, menée avec Mlle Rubinder Basson de l’Université de Manchester, Division des sciences musculo-squelettiques et dermatologiques, le système a utilisé la modélisation Empty™ pour démontrer la présence et la profondeur de pénétration d’un composé dans différentes couches de tissu cutané après application d’une formulation topique.
Recherche médicale à l’aide
de la spectroscopie Raman
L’analyseur biologique Renishaw réunit la puissance d’analyse chimique de la spectroscopie Raman (une technique de diffusion de la lumière) et les technologies avancées d’imagerie optique et spectroscopique dans un système simple et robuste. Il produit des résultats exceptionnels, rapidement et facilement. Regardez la vidéo pour en savoir plus.
Vous voulez plus d’infos ?
Votre représentant local répondra rapidement à votre demande.
Vous pouvez le contacter en remplissant un formulaire (voir ci-dessous) ou en lui envoyant un e-mail.
Recevez les dernières mises à jour
Tenez-vous au courant de nos dernières actualités, webinaires, notes d’application et lancements de produits directement dans votre boîte aux lettres.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur |
Longueur d’onde laser | 785 nm Laser à diode Renishaw intégré à haute puissance dans le proche infrarouge, 300 mW à 785 nm, avec refroidissement par air et filtre à plasma intégré. Puissance laser : > 150 mW au niveau de l’échantillon. La technologie innovante StreamLine permet d’utiliser une puissance laser plus élevée sans endommager les échantillons |
Plage spectrale | 100 cm-1 à 3250 cm-1 Réalisation dans deux plages d’analyse distinctes Plage 1 : 100 cm-1 à 2000 cm-1 ; Plage 2 : 1950 cm-1 à 3250 cm-1 |
Dispersion spectrale | 2 cm-1 pixel-1 |
Vitesse de collecte de données | Plus de 1500 spectres/s |
Taille minimale de pixel d’image Raman | 1 µm Résolution spatiale 1 µm par pixel |
Objectif | Objectif 50× pour longue distance de travail, avec distance de travail de 8,2 mm et ouverture numérique de 0,55 Caméra vidéo couleur vue macro supplémentaire |
Champ de vision | Macro 21 mm × 16 mm Micro 330 µm × 250 µm |
Taille maximale d’image en mosaïque | Macro 134 mm × 76 mm Fort grossissement 112 mm × 81 mm |
Modes en lumière blanche | Capacité de transmission et de réflexion en lumière blanche |
Mise au point | Macro – manuelle ou prédéfinie Micro – Automatique (LiveTrack) ou manuelle Mise au point dynamique LiveTrack automatisée en temps réel pour les modes d’acquisition de données Raman et de visualisation vidéo en lumière blanche. |
Calibration et transférabilité du système | Auto-calibration et auto-alignement à l’aide de références au néon et au silicium intégrées Collecte automatique des données QP – (polystyrène) Contrôle post-mesure (PMC) en option pour la validation inter-mesure. |
Taille maximale des échantillons | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) – convient aux plaques de 96 puits |
Puissance, tension | 100 à 240 Vca ± 10 %, 50/60 Hz, 100 W maximum |
Dimensions | 720 mm (L) × 502 mm (H) × 535 mm (P) |
Masse (sans ordinateur) | 54 kg |
Classe laser | Produit laser de classe 1 conforme à la norme CEI 60825-1. Marquage CE |