Outils de diagnostic avancé pour codeurs optiques
Optimisez votre installation d’asservissement
Les outils de diagnostic avancé ADTi-100, ADTa-100 et ADTpro-100 acquièrent en temps réel des données complètes à partir des codeurs optiques de Renishaw. Les informations sont affichées sur l’écran tactile intégré de l’ADTpro-100 ou par l’intermédiaire de l’interface conviviale du logiciel ADT View Renishaw sur une tablette ou un PC Windows™.
La LED de réglage sur la tête de lecture est généralement suffisante pour configurer le codeur, mais les outils de diagnostic avancé peuvent être utilisés pour faciliter les installations difficiles. Ils peuvent également faire un rapport sur les performances détaillées des codeurs pour simplifier la recherche de défauts et éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
L’ADTi-100 et l’ADTpro-100 peuvent être connectés en ligne entre une tête de lecture incrémentale et l’automate pour fournir en temps réel des données de codage continues.
De meilleures performances de codage grâce aux outils de diagnostic avancé
Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment les outils de diagnostic avancé peuvent être utiles à votre installation de codage.
Quels sont les avantages des outils de diagnostic avancé de Renishaw ?
Les trois modèles d’outils de diagnostic avancé offrent un large éventail de fonctionnalités pour les codeurs optiques incrémentaux et absolus.
ADTi-100
L’ADTi-100 est compatible avec une sélection de codeurs optiques incrémentaux de Renishaw et fonctionne avec le logiciel ADT View pour offrir une indication visuelle des sorties suivantes des têtes de lecture :
⦁ Intensité du signal – Affiche la taille du signal, le phasage des marques de référence et les fins de course, le cas échéant, et permet le démarrage de la calibration du système.
⦁ Tracé plot – Affiche la qualité du signal de sortie de la tête de lecture.
⦁ Intensité du signal en fonction de la position – Un tracé de l’intensité du signal le long de l’axe complet peut être utilisé pour optimiser l’installation, aider au diagnostic et confirmer que le service sur le terrain a été effectué correctement.
⦁ Vitesse – Affiche la vitesse actuelle du système.
⦁ Lecture numérique (DRO) – Affiche numériquement la position du système.
ADTa-100
L’ADTa-100 comprend un réseau de sept voyants LED multicolores pour indiquer l’intensité du signal. Ils permettent de contrôler rapidement la configuration de la tête de lecture sans PC ou ordinateur portable. Lorsqu’il est connecté à un PC Windows, l’ADTa-100 s’interface avec le logiciel ADT View pour afficher les sorties suivantes de la tête de lecture des codeurs absolus de Renishaw :
⦁ Lecture numérique (DRO) – Affiche numériquement la position du système.
⦁ Intensité du signal en fonction de la position – Un tracé de l’intensité du signal le long de l’axe complet peut être utilisé pour optimiser l’installation, aider au diagnostic et confirmer que le service sur le terrain a été effectué correctement.
⦁ Lorsque les interfaces série incluent la fonction de réglage du zéro, celle-ci peut être activée via l’interface du logiciel ADT View.
ADTpro-100 (disponible en pré-commande)
L’ADTpro-100 est doté d’un écran tactile couleur qui affiche des informations détaillées sans besoin de connexion à un ordinateur externe. Aucun autre appareil de configuration n’est nécessaire. L’ADTpro-100 est compatible avec les codeurs optiques incrémentaux de Renishaw. La compatibilité avec les codeurs optiques absolus de Renishaw sera bientôt ajoutée.
⦁ Il est équipé d’un port USB qui lui permet d’être utilisé avec ADT View lorsqu’un écran plus grand est nécessaire.
⦁ Il peut également être utilisé dans les zones de travail sécurisées, car il n’est équipé ni de caméra ni de fonction sans fil, conformément aux contrôles d’accès les plus stricts sur les sites de production.
Compatibilité et caractéristiques principales
Codeurs compatibles et caractéristiques principales | ADTi-100 (Référence : A-6195-0100) | ADTa-100 (Référence : A-6525-0100) | ADTpro-100 (pré-commande) (Référence : A-6647-0100) |
TONiC™ | |||
ATOM™ | |||
QUANTiC™ | |||
VIONiC™ | |||
ATOM DX™ | |||
RESOLUTE™ | |||
EVOLUTE™ | |||
FORTiS™ | |||
Utiliser avec le logiciel ADT View |
| ||
Autonome (aucun PC nécessaire) |
Qu’est-ce que le logiciel Renishaw ADT View ?
Le logiciel ADT View est une application téléchargeable, facile à utiliser pour l’affichage des données complètes et en temps réel capturées à partir des ADT. Dotée d’une gamme de fonctionnalités très utiles, cette interface logicielle intuitive affiche des informations détaillées acquises par l’ADT avec, en outre, plusieurs options d’exportation et de stockage pour les données essentielles.
![ADT - Calibration du logiciel](/media/img/gen/35ba14ca277c4325b609330f92e8a115.jpg)
Téléchargement de logiciel et note de version
Logiciel | Version du téléchargement | Systèmes de codeur compatibles | Outils de diagnostic | Liens de téléchargement |
Logiciel ADT View | 3.12.0,0 | QUANTiC, ATOM DX, VIONiC, RESOLUTE, EVOLUTE, FORTiS | ADTi-100, ADTa-100 |
Documents à télécharger
- Data sheet: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [en]
- Data sheet: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [en]
- Communiqué : Outil de diagnostic avancé ADTpro-100
- User guide: Advanced Diagnostic Tools and ADT View software (version 3.12.0.0) [en]
- Quick start guide: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 and ADT View software [en]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [gen]