Microscope confocal Raman inVia™
Le nec plus ultra des microscopes confocaux Raman pour la recherche offre des performances exceptionnelles et les meilleures données en un minimum de temps.
Conçu, développé et perfectionné depuis plus de deux décennies pour en faire l’instrument Raman le plus fiable du marché. Le microscope Raman inVia™ est le microscope Raman de recherche par excellence pour vos besoins actuels et futurs.
Bien que facile à utiliser, il offre des performances exceptionnelles et des résultats fiables, même pour les mesures les plus difficiles. Il permet d’obtenir des images chimiques riches et détaillées ainsi que des données très spécifiques sur des points discrets. Grâce à sa souplesse inégalée, les chercheurs et ingénieurs du monde entier font confiance au microscope inVia.

Caractéristique
Le microscope inVia comprend un microscope de recherche couplé à un spectromètre Raman hautes performances. Il est simple à utiliser mais offre des performances exceptionnelles, comme un haut débit de signaux combiné à une résolution spectrale et une stabilité élevées, ce qui permet d’obtenir des résultats fiables même pour les mesures les plus difficiles.
La conception optique très efficace du microscope inVia permet d’obtenir des données Raman optimales, même à partir de traces infimes de matériau. Si vous avez besoin de produire facilement et de manière fiable des images chimiques riches et détaillées ainsi que des données très spécifiques sur des points discrets, le microscope inVia est le système idéal pour vous.
Pour plus d’informations, téléchargez la brochure du microscope inVia.

Vitesse et sensibilité
Sa grande sensibilité vous permet d’examiner les signaux Raman de faible intensité et d’analyser rapidement y compris des traces infimes de matériau, comme sur les échantillons monocouches ou à faible diffusion. Sa conception optique stigmatique dans l’axe garantit un rendement optique élevé, un excellent rejet de la lumière parasite et une sensibilité inégalée.

Haute résolution spatiale
La conception optique permet d’atteindre un très haut niveau de confocalité (capacité à rejeter les signaux provenant de régions éloignées du point d’intérêt). Cela permet d’obtenir une haute stabilité et les résolutions spatiales les plus élevées possibles, limitées uniquement par la limite de diffraction inhérente à la lumière.

Hautes performances spectrales
Il peut mesurer des caractéristiques spectrales inférieures à 0,5 cm-1, ce qui permet de distinguer des raies Raman proches et des matériaux très similaires, comme des polymorphes pharmaceutiques. Sa grande stabilité vous permet de surveiller d’infimes variations de la position des raies Raman (jusqu’à 0,02 cm-1).

Stabilité exceptionnelle
Une plaque d’adaptation en nid d’abeille conçue sur mesure maintient en place le microscope inVia et les lasers ; sa stabilité est telle qu’un banc optique ou anti-vibration n’est normalement pas nécessaire. Les principaux composants mobiles sont équipés de codeurs Renishaw de haute précision qui garantissent un positionnement correct.

Souplesse spectrale
Vous pouvez configurer le microscope inVia pour qu’il convienne parfaitement à l’analyse de vos échantillons particuliers. Il peut accueillir plusieurs lasers avec un changement automatisé commandé par ordinateur. Vous pouvez changer rapidement la longueur d’onde d’excitation et déterminer très vite les meilleures configurations pour obtenir des données fiables de tous vos échantillons.

Souplesse d’échantillonnage
L’inVia prend en charge les microscopes droits, inversés et à cadre ouvert pour la recherche, ainsi que les sondes à fibre optique pour l’analyse à distance sur de longues distances. Il est compatible avec une gamme de lentilles d’objectif et de cellules environnementales, ce qui vous permet d’analyser vos échantillons dans diverses conditions environnementales.
Options supplémentaires

inVia™ InSpect
Nous avons optimisé notre microscope Raman le plus vendu en vue d’une utilisation dans les laboratoires médico-légaux. Le microscope inVia InSpect possède tous les outils dont vous avez besoin pour une analyse chimique non destructive.

Systèmes Raman combinés
Combinez sur site deux techniques d’analyse ou plus en couplant votre instrument Raman à d’autres instruments analytiques complémentaires.

Solutions Raman sur mesure
Notre équipe produits spéciaux très expérimentée peut développer une solution sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques.
Applications

Applications pour spectroscopie Raman
De plus en plus de laboratoires se tournent vers la spectroscopie Raman à des fins de caractérisation chimique et structurelle. Non destructive et sans contact, l’analyse Raman peut être appliquée à presque tous les échantillons. Découvrez comment appliquer la technique Raman à votre domaine d’application.

Caractéristiques techniques et accessoires
Nos systèmes Raman innovants comportent de nombreuses caractéristiques brevetées qui garantissent la rapidité, la flexibilité et l’automatisation totale de nos microscopes Raman. Découvrez les caractéristiques techniques, les composants pour microscope et les accessoires qui permettent aux scientifiques de premier plan d’obtenir d’excellents résultats.
Maintien de la mise au point en temps
réel avec LiveTrack
Le microscope inVia utilise la technologie de suivi automatisé de la mise au point LiveTrack™ pour acquérir, en temps réel, des spectres et une topographie précis et reproductibles à partir d’échantillons présentant des variations importantes de hauteur. Créez de superbes images 3D de surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses sans avoir à effectuer de scanning préalable. Regardez la vidéo pour voir un exemple.
Technologie LiveTrackAnalysez facilement des échantillons liquides ou gazeux à l’aide du kit de macro-échantillonnage.
Le kit de macro-échantillonnage facilite l’analyse d’échantillons liquides ou gazeux en flacons et cuvettes. Installé en quelques secondes, il vous permet de réaliser rapidement vos analyses Raman.
Pourquoi choisir un système Raman Renishaw ?
En choisissant les produits Renishaw, vous pouvez être sûr d’avoir fait un investissement judicieux. Votre système Raman sera facile à utiliser et produira des données fiables et reproductibles, même à partir d’échantillons difficiles. De plus, il durera longtemps.
Vous voulez plus d’infos ?
Votre représentant local répondra rapidement à votre demande. Vous pouvez le contacter en remplissant un formulaire ou en envoyant un e-mail.
Recevez les dernières mises à jour
Tenez-vous au courant de nos dernières actualités, webinaires, notes d’application et lancements de produits directement dans votre boîte aux lettres.
Caractéristiques
Le microscope inVia est disponible en trois modèles : du plus évolué, l’inVia Qontor – avec son automatisation complète et sa technologie de suivi de la mise au point – au modèle d’entrée de gamme, l’inVia Basis.
Paramètre | Valeur | |
Plage de longueurs d’onde | 200 nm à 2200 nm | |
Lasers pris en charge | De 229 nm à 1064 nm | |
Résolution spectrale | 0,3 cm-1 (FWHM) | Maximale généralement nécessaire : 1 cm-1 |
Stabilité | < ±0,01 cm-1 | Variation de la fréquence centrale de la bande Si avec ajustement de la courbe de 520 cm-1, suite à des mesures répétées. Obtenue au moyen d’une résolution spectrale supérieure ou égale à 1 cm-1 |
Coupure à faible nombre d’onde | 5 cm-1 | Minimale généralement nécessaire : 100 cm-1 |
Coupure à haut nombre d’onde | 30 000 cm-1 | Standard : 4 000 cm-1 |
Résolution spatiale (latérale) | 0,25 µm | Standard : 1 µm |
Résolution spatiale (axiale) | < 1 µm | Standard : < 2 µm. En fonction de l’objectif et du laser |
Taille du détecteur (standard) | 1024 pixels × 256 pixels | Autres options disponibles |
Température de service du détecteur | -70 °C | |
Filtres de Rayleigh pris en charge | Aucune limite | Jusqu’à quatre jeux de filtres sur monture automatisée. Jeux de filtres supplémentaires illimités pris en charge par des montures cinématiques à localisation précise interchangeables par l’utilisateur |
Nombre de lasers pris en charge | Aucune limite | Un en standard. Au-delà de 4, les lasers supplémentaires exigent un montage sur table optique |
Commande par PC Windows | Dernières spécifications du PC Windows® | Inclut poste de travail PC, écran, clavier et dispositif de pointage |
Tension d’alimentation | 110 Vca à 240 Vca +10 % à 15 % | |
Fréquence d’alimentation | 50 Hz ou 60 Hz | |
Consommation type (spectromètre) | 150 W | |
Profondeur (systèmes à deux lasers) | 930 mm | Plaque d’adaptation pour deux lasers |
Profondeur (systèmes à trois lasers) | 1116 mm | Plaque d’adaptation pour trois lasers |
Profondeur (système compact) | 610 mm | Jusqu’à trois lasers (en fonction du type de laser) |
Masse type (sans lasers) | 90 kg |
Visualisation d’échantillons | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Vision stéréoscopique par la binoculaire | ■ | ▲ | ▲ |
Mémorisation et repositionnement automatique après mesure | - | ▲ | ▲ |
Gestion du microscope directement à partir du logiciel | - | ▲ | ▲ |
Basculement automatique du mode image vidéo au mode mesure | - | ▲ | ▲ |
Image vidéo sauvegardée automatiquement avec les données | - | ▲ | ▲ |
Visualisation combinée de l’image vidéo et du laser | - | ▲ | ▲ |
Mise au point automatique de l’image vidéo (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Collecte des données Raman | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Organisation automatique des mesures en file d’attente | ▲ | ▲ | ▲ |
Maintien automatique de la mise au point (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Vérification de l’alignement et des performances | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Source interne de calibration de la longueur d’onde néon | - | ▲ | ▲ |
Standards de référence en interne pour la calibration automatique | - | ▲ | ▲ |
Correction automatique de la calibration Raman (calibration rapide) | ▲ | ▲ | ▲ |
Auto-alignement des lasers | ▲ | ▲ | ▲ |
Auto-alignement du signal Raman | ▲ | ▲ | ▲ |
Bilan santé des performances | - | ▲ | ▲ |
Légende
- Non disponible | ■ Disponible en option | ▲ Disponible en standard |