Sauter la navigation

Bridages pour MMT et comparateurs

Vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de votre moyen de contrôle sur machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) et comparateurs Equator™ ; avec des systèmes de bridage à la fois rapides, répétables et faciles à configurer pour vos pièces.

Bridage pour MMT et comparateur Equator™

Fixez les pièces avant de les mesurer à l’aide de nos bridages modulaires pour MMT et comparateurs

Bridages pour MMT

Nos éléments de bridage vous permettent de brider des pièces de toutes tailles, formes ou matériaux sur le banc de mesure. Notre large gamme de bridages pour MMT et comparateurs Equator offre tout un choix de plaques de bridage, en dimensions standard avec trous filetés M4, M6, M8 ou 1/4-20.

Que vos contrôles s’appliquent sur des pièces aéronautiques, automobiles, électroniques, industrielles ou médicales, Renishaw sera en mesure de vous proposer une solution complète d’outils de bridage indépendamment de leurs dimensions, de leur forme ou de leur matière.

Comment passer commande

Passez par notre Boutique en ligne pour commander 24h/24 7j/7. Achetez en ligne et bénéficiez d’une livraison rapide de notre gamme modulaire de bridages pour MMT et comparateurs.

Acheter en ligne

Maximisez le rendement des contrôles tout en maintenant une souplesse d’utilisation.

Pour gagner en productivité les pièces à contrôler peuvent être fixées sur une plaque de bridage en dehors de la MMT, de la machine de contrôle par vision ou du système de comparaison Equator. La pièce bridée peut être chargée facilement sur le dispositif de contrôle, immédiatement avant la mesure.

Remplir le volume de mesure d’une MMT avec plusieurs pièces bridées est un autre moyen de minimiser les temps de bridage/posage. Plusieurs pièces peuvent être mesurées en un seul lot sur la MMT, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de démarrer et d’arrêter le cycle de mesure pour charger d’autres pièces bridées.

Configuration de bridage pour MMT montrant des brides, des cônes et des entretoises fixant une pièce d’échange de chaleur
Configuration de bridage pour MMT montrant des entretoises fixant une tête SPRINT™
Configuration de bridage pour MMT montrant la mallette ouverte et les pièces qu’elle contient

Large gamme d’éléments
Nos bridages modulaires pour MMT peuvent être utilisés pour fixer des pièces de toutes les tailles, formes ou matériaux. Les plaques de bridage et les éléments sont disponibles en standard en taille de filetage M4, M6, M8 et 1/4-20.

Avec une gamme de solutions de bridages disponibles sur notre boutique en ligne, vos solutions de bridages peuvent être étendues en fonction de l’évolution de vos besoins.

Des configurations reproductibles
Il est important d’avoir des configurations de bridages identiques pour garantir la répétabilité des contrôles, et ce en éliminant les variations dans le processus. Les configurations peuvent être documentées et reproduites avec précision grâce à nos plaques de bridage et nos éléments de bridage à étiquetage alphanumérique.

Assemblage rapide
Les solutions de bridage se montent très rapidement pour accroître le rendement et éviter les retards dans les contrôles. Tous les éléments sont « serrés à la main » et n’exigent aucun outil spécial.

Résistance à l’usure inégalable
Nos composants en acier traités thermiquement et plaques de bridage en revêtement dur offrent une finition résistante aux rayures et lisse.

N’oubliez pas que vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de votre processus de contrôle avec des configurations de bridages modulaires rapides, répétables et sur mesure. Renishaw propose une solution complète de bridage qui répond à vos besoins.

Ensembles de bridage améliorés

Découvrez quatre nouveaux ensembles conçus pour répondre à un plus grand nombre d’applications, pour encore plus de flexibilité d’utilisation.


En savoir plus

Bridage pour métrologie pour systèmes de MMT AGILITY®

Maximisez votre productivité grâce aux plaques de bridage pour systèmes de MMT AGILITY

Maximisez le volume de travail
Nos plaques de bridage spécialement conçues couvrent le banc de la MMT et s’y fixent directement pour des mesures plus stables et plus précises. Vous pouvez ainsi fixer de grands composants occupant toute l’enveloppe de travail de la machine.

Couche d’anodisation dure noire
Nos plaques de base en fonte d’aluminium sont protégées par une couche anodisée dure noire conçue pour résister à l’usure et aux rayures.

Fixez des pièces de toute taille, forme ou matériau
Nos bridages modulaires pour MMT peuvent fixer des pièces de presque toute taille, forme ou matériau, et peuvent être complétés en fonction de l’évolution de vos besoins.

Configuration de bridage pour métrologie sur une AGILITY® montrant une plaque AGILITY et une configuration de bridage sur le banc d’une MMT
Configuration de bridage pour MMT sur une plaque de bridage AGILITY® montrant des brides et des entretoises fixant une pièce
Configuration de bridage modulaire sur une plaque AGILITY® montrant des entretoises et des brides fixant une pièce.

Solutions de bridage modulaire :

Réduisez les temps de réglage
Vous avez besoin d’un système pour interchanger rapidement les petits bridages ? Le rail QuickLoad™ peut être placé et fixé sur la gauche, sur la droite ou au centre du marbre de la MMT ou sur une plaque de base modulaire existante, ce qui vous permet de remplir le banc de la MMT avec des pièces bridées et donc de réduire le temps de réglage et d’augmenter la productivité de la MMT.

Concevez et documentez des configurations
Utilisez notre logiciel de modélisation 3D, FixtureBuilder, pour concevoir et documenter des configurations de rails QuickLoad et des bridages modulaires, ce qui vous permet de reproduire facilement les configurations.

Améliorez la reproductibilité et la précision
En utilisant des bridages Renishaw sur les plaques de base de la MMT AGILITY, vous pouvez améliorer la reproductibilité et la précision de vos moyens de contrôles.

Systèmes sur rail QuickLoad™ pour MMT

Le système sur rail QuickLoad de Renishaw permet d’augmenter la cadence d’inspection de la MMT, de réduire les temps de montage et d’améliorer la répétabilité. Vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de votre processus de contrôle avec : des configurations de bridages modulaires rapides, répétables, et sur mesure.

Le système sur rail QuickLoad facilite et accélère le chargement et le déchargement des pièces fixées sur la MMT. Plusieurs plaques peuvent être chargées de part et d’autre du rail QuickLoad, ce qui permet d’utiliser tout l’espace disponible sur le banc de la MMT.

Rail Quickload™ fixé à une configuration de bridage qui montre des brides et des entretoises fixant une pièce
Configuration de bridage montrant une pièce d’échange de chaleur fixée par des brides et des entretoises sur un rail Quickload™.
Rail Quickload™ fixé à une configuration de bridage qui montre des brides et des entretoises fixant une pièce aéronautique

Chargez des pièces rapidement
Utilisez le rail QuickLoad pour réduire les temps de fixation de pièces bridées sur le banc de la MMT. Les plaques de bridage QuickLoad spécialement conçues se placent sur le rail QuickLoad, de chaque côté, à l’aide d’aimants à déblocage instantané et de pions de localisation. Cette conception permet de charger et de décharger rapidement les plaques, d’où une réduction des temps de posage non productifs et une optimisation de la productivité.

Remplissez le volume de mesure de la MMT
Le rail QuickLoad peut être placé et fixé sur la gauche, sur la droite ou au centre du marbre de la MMT ou sur une plaque de bridage modulaire existante. Plusieurs plaques pouvant être chargées dans de nombreuses configurations sur l’un ou les deux côtés du rail QuickLoad, il est possible de remplir le volume de mesure de la MMT avec des pièces bridées. En maximisant ainsi le volume de mesure, les temps de bridage sont réduits et la production de la MMT est optimisée.

Étiquettes alphanumériques
L’enregistrement de configurations de bridages est simple, car chaque plaque de bridage QuickLoad est identifiable grâce à un code alphanumérique et chaque élément de bridage possède sa propre référence clairement marquée.

Compatibilité avec FixtureBuilder
Le logiciel FixtureBuilder peut être utilisé pour concevoir et documenter des configurations de rails QuickLoad et des configurations de bridages modulaires. Les instructions de montage permettent de reproduire facilement les configurations.

Éléments de bridages modulaires
Les gammes de bridages modulaires de Renishaw peuvent être utilisées avec le système sur rail QuickLoad. Une grande variété d’éléments de bridage est disponible en filetages M4, M6, M8 et 1/4-20 sur la boutique en ligne.

Plaques de bridage robustes
Le système sur rail QuickLoad se compose des plaques de montage QuickLoad™ en aluminium avec revêtement dur anodisé de Renishaw, qui se classent au premier rang dans leur domaine et sont disponibles en filetages M6, ainsi qu’en option en M4, M8 et 1/4-20 disponible sur demande.

Bridages pour comparateurs Equator™

Nos bridages pour Equator comportent des plaques de montage spécifiquement conçues avec un système cinématique à 3 points qui permet un chargement/déchargement de la machine. Les points d’appui de la plaque de bridage garantissent un positionnement répétable et stable à chaque installation de bridage, et permettent un changement rapide des pièces en quelques secondes sur l’Equator.

Vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de vos contrôles sur Equator avec les outils de bridage Renishaw, rapides, répétables et faciles à configurer :

Les plaques de base disposent d’un étiquetage alphanumérique permettant une identification et une reproduction rapides et précises des configurations.
Tous les éléments sont « serrés à la main » et n’exigent aucun outil spécial.
Les outils de bridage sont faciles à positionner pour minimiser les points de contact sur et autour de la pièce, procurant ainsi une trajectoire de palpage sans obstacle pour contrôler chaque détail de la pièce.

Les plaques de bridage sont disponibles en filetages M4, M6, M8 ou 1/4-20. Fabriquées en aluminium moulé, ces plaques sont protégées par une couche d’anodisation dure conçue pour résister à l’usure et aux rayures.

Pour toute demande de bridage Equator sur mesure, merci de nous envoyer l’un des formulaires ci-après ou de contacter le bureau de votre revendeur local.

Mandrin de bridage montrant la fixation d’une pièce sur un Equator™ 300

Boutique en ligne

Visitez la boutique en ligne de Renishaw pour commander votre rail QuickLoad™ ou vos bridages pour Equator.

Acheter en ligne

Ressources supplémentaires

 

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.

loading