Sauter la navigation

Robot stéréotaxique neuromate® pour la neurochirurgie

Le robot neuromate constitue une plateforme constante, précise et reproductible pour la neurochirurgie stéréotaxique. Découvrez comment le neuromate peut vous aider dans un large éventail d’applications neurochirurgicales.

Pourquoi choisir le robot neuromate ?

Le robot stéréotaxique neuromate pour la neurochirurgie offre une solution de plateforme pour l’administration de thérapies et les procédures de diagnostic. Le système peut être utilisé dans une gamme d’applications neurochirurgicales telles que la stimulation cérébrale profonde (DBS), la neuroendoscopie, la stéréoélectroencéphalographie (SEEG), les biopsies et de nombreuses applications nécessitant une administration stéréotaxique.

L’utilisation du robot neuromate vise à accroître la sécurité et la rentabilité des procédures tout en améliorant les résultats pour les patients grâce à la précision de la pose des dispositifs implantables et des thérapies.

Pour obtenir plus d’informations et parler à l’un de nos experts, veuillez remplir notre formulaire de contact.


Regardez le robot neuromate en action

Comme le montre la vidéo ci-dessus, l’utilisation du robot neuromate pour des procédures telles que la SEEG peut optimiser la durée de la procédure. En réduisant la durée de la procédure, vous améliorez le confort du patient et diminuez le risque d’infection.

Le robot change entièrement la manière dont nous abordons l’insertion d’électrodes de SEEG. Il est remarquablement plus rapide et plus précis que le système précédent. De plus, il nous permet de prévoir des trajectoires précédemment impossibles avec un cadre standard, ce qui rend la chirurgie plus sûre et plus précise.

Prof. David Steven
Neurochirurgien
London Health Sciences Centre, Ontario, Canada


Quels sont les avantages de la neurochirurgie robotique stéréotaxique ?

Le neuromate offre de nombreux avantages pour les procédures de neurochirurgie stéréotaxique.

  • Il assure un ciblage régulier, rapide et précis dans les procédures stéréotaxiques.
  • Le robot facilite la transition vers des procédures peu invasives.
  • Il peut être utilisé avec un cadre stéréotaxique, ou en mode sans cadre, pour réduire le traumatisme du patient.
  • Le flux de travail robotisé limite le besoin de manipulation manuelle, ce qui réduit les erreurs humaines potentielles et contribue à la sécurité des patients.
  • Il est compatible avec des procédures utilisant une anesthésie générale ou locale.
Robot stéréotaxique neuromate sous les lampes chirurgicales dans la zone de démonstration de Charfield

Le neuromate fait partie de notre gamme de produits et de systèmes de neurochirurgie qui contribuent au traitement de multiples pathologies neurologiques.

Que contient le système neuromate ?

Un ensemble d’accessoires est inclus dans l’installation standard du système neuromate.

porte-outil standard neuromate

Porte-outil standard

C’est un porte-outil universel doté d’un guide dans lequel on peut insérer des instruments neurochirurgicaux tels que des forets, des trépans, des tubes guides, des aiguilles de biopsie et des cathéters.

neuromate: porte-outil laser

Porte-outil laser

Le porte-outil laser sert à vérifier la mise en correspondance du patient et à marquer les points d'entrée sur le crâne du patient avant la chirurgie. Il se monte sur le bras du neuromate de la même manière qu’un porte-outil standard.

neuromate: commande à distance

Télécommande

La télécommande améliore la sécurité en permettant de placer la télécommande du robot dans les mains de l’utilisateur. Avec l’option endoscopie, la télécommande permet au chirurgien de diriger le bras du robot dans un volume prédéfini au cours de la planification.

Options sans cadre disponibles pour le neuromate

Renishaw propose une gamme d’options sans cadre pour le système neuromate.

Module de mise en correspondance neurolocate de patient sans cadre

Module de mise en correspondance neurolocate™

Le module de mise en correspondance neurolocate du patient se fixe au porte-outil laser du neuromate et permet de faire une mise en correspondance intra-opératoire avec TDM, sans le besoin de marqueurs fixés sur les os ou la peau.

neuromate: cadre de maintien

Têtière et accessoires

Elle se compose d'un demi-anneau, de six pointes et d'une pince pour fixer le demi-anneau sur son support. La têtière doit être fixée sur la base du neuromate.

Options supplémentaires pour le neuromate

Renishaw propose des options supplémentaires pour le système neuromate, notamment des options avec cadre et des consommables.

neuromate: adaptateur de cadre

Fixation du cadre

La fixation du cadre est conçue pour fixer votre cadre stéréotaxique habituel sur le neuromate. Il existe différents modèles de cadres stéréotaxiques.

Robot stéréotaxique neuromate avec housse stérile

Housses stériles

Afin de garantir un environnement stérile, des housses de chirurgie sont disponibles pour la télécommande et le bras du robot.

porte-outil de neuroendoscopie neuromate






Module endoscopique1

Ce porte-instrument spécifique a été conçu pour accepter la plupart des endoscopes.

logiciel de planification neurochirurgicale neuroinspire™

Le neuromate est fourni avec notre logiciel de planification neurochirurgicale. Ce logiciel est également conçu pour contrôler le robot pendant la chirurgie.

Plus d’informations

 

Autres adaptations stéréotaxiques

Nous sommes conscients que les exigences techniques dans les blocs opératoires de neurochirurgie changent rapidement. Si vous envisagez d’acquérir ou d’utiliser de nouvelles technologies, notre équipe d’ingénierie est prête à vous aider à les intégrer à vos procédures chirurgicales avec le neuromate.

N'hésitez pas à contacter votre équipe de ventes locale pour demander notre assistance.

Contactez-nous

Veuillez noter que tous les produits Renishaw, leurs domaines d’application, leurs accessoires ou une combinaison de ceux-ci, ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Publications associées

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits utilisés dans différentes procédures stéréotaxiques, veuillez consulter notre bibliothèque de publications à comité de lecture.

Renishaw Neuro Solutions Limited — Mentions légales et avis de confidentialité. Cliquez ici