Omitir navegación

Encóderes de control de posición y movimiento

Renishaw ofrece una completa gama de encóderes sin contacto para control de posición y movimiento. Más información sobre encóderes ópticos abiertos y encapsulados, inductivos, magnéticos y láser.

Encuentre su solución de control de movimiento Renishaw

¿Necesita un encóder de control de movimiento y posición? Vea cómo nuestros distintos tipos de productos de encóder solucionan sus requisitos de automatización industrial. Los encóderes de alta calidad y precisión de Renishaw ofrecen una fiabilidad superior y una instalación sencilla, adecuados para los entornos más hostiles.

Encóderes ópticos ATOM™ y RESOLUTE™

Los encóderes ópticos abiertos proporcionan un rendimiento de posición de medición lineal, rotatoria y de arco parcial robusto y de alto rendimiento. Los encóderes incrementales son adecuados para sistemas de movimiento que necesitan información de posición relativa inmediata y precisa. Los encóderes absolutos de Renishaw ofrecen inmunidad funcional frene a cortes de suministro.

Encóderes ópticos abiertos

Encóderes ópticos encapsulados FORTiS-S™ y FORTiS-N™

Los encóderes ópticos encapsulados tienen un diseño excepcionalmente robusto, perfectos para los entornos industriales más hostiles, como la Máquina-Herramienta. Nuestra tecnología demostrada de medición de posición absoluta es robusta y fiable. El diseño sin contacto mejora la repetibilidad y reduce el desgaste. El sellado total proporciona mayor resistencia a la contaminación por fluidos y viruta.

Encóderes ópticos encapsulados

Encóder inductivo ASTRIA con el rotor u el estátor separados entre sí

Un encóder inductivo absoluto es un tipo de sensor de posición que utiliza inducción electromagnética para medir la posición o el movimiento de un eje. Facilita la medición precisa y robusta en los entornos operativos más exigentes.

Encóderes inductivos

Encóderes láser RLE + RLD

Los encóderes láser proporcionan medición de posición lineal de alta resolución y un bajo error cíclico. Combinan el rendimiento de posicionamiento que de un interferómetro de desplazamiento con la facilidad de instalación y uso asociada a los encóderes con reglas de cinta o de vidrio tradicionales.

Encóderes láser

Encóderes magnético LiNACE, LM13 y ORBiS

Los encóderes magnéticos ofrecen una medición de posición lineal y rotatoria de alta fiabilidad. Su resistencia permite operaciones de medición de posición incremental y absoluta en entornos hostiles. El diseño sin contacto asegura un funcionamiento sin desgaste mecánico durante el uso.

Encóderes magnéticos

Consulte la introducción a la gama de encóderes de Renishaw

Un encóder es un sensor que detecta la posición. Una cabeza lectora electrónica lee la escala de precisión (como una regla o un transportador de ángulos) y convierte la posición en una señal eléctrica "codificada". Los encóderes están disponibles en una gran variedad de tamaños y especificaciones. Renishaw ha desarrollado encóderes que miden con resoluciones por debajo de 1 nanómetro, es decir, una milmillonésima de metro.

¿Qué áreas de automatización industrial usan encóderes?

Proporcionamos encóderes para una serie de sectores industriales y aplicaciones, entre otros:

  • electrónica
  • aeroespacial
  • medicina
  • investigación científica
  • máquina-herramienta
  • suspensiones cardán
  • control de movimiento
  • semiconductores
  • robótica
  • paneles de pantalla plana
  • máquinas de medición por coordenadas (CMM)
  • dispositivos médicos
  • energía renovable
  • solar FV
  • impresión
  • metrología de precisión
  • vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones)
  • robots
Los encóderes pueden medir movimiento lineal, rotatorio y de arco parcial e informar la posición incremental o absoluta. La información de posición del encóder permite que las máquinas industriales controlen con precisión el movimiento de sus ejes. Este control contribuye a un tiempo de fabricación más corto y menos costes.

Los encóderes de Renishaw tienen un diseño sin contacto sin desgaste mecánico. Disponemos de reglas incrementales y absolutas en varios materiales. Las cabezas lectoras emiten señales de posición con bajas interferencias eléctricas y alta resistencia a la vibración.

Para obtener más información, vea el artículo introducción a los sistemas de encóder.

Máquina-Herramienta que muestra la ubicación de los encóderes de posición

La instalación del encóder encapsulado FORTiS es muy sencilla, lo que ha mejorado enormemente nuestra productividad. Nuestras últimas rectificadoras han sido equipadas con encóderes FORTiS y ahora están comenzando a fabricarse en serie. Somos muy optimistas sobre el futuro desarrollo de las rectificadoras.

Sr. Ranganatha, Director de Tool Grinding Technologies Inc.

¿Cómo podemos ayudarle?

¿Cómo podemos ayudarle?

Renishaw facilita servicio y asistencia técnica, independientemente de dónde se encuentre. Nos aseguramos de que disponga de todo lo que necesita. Renishaw tiene oficinas en todo el mundo. Nuestros expertos técnicos y de diseño del Reino Unido están siempre a su disposición para facilitarle asistencia sobre su aplicación e instalación.

Nuestros equipos locales ofrecen:

  • Venta y posventa
  • Asistencia técnica y formación
  • Piezas de repuesto y servicio técnico

Nuestros encóderes cuentan con la conformidad de la CE y RoHS. Está fabricados por Renishaw conforme a los estrictos controles de calidad de la norma ISO 9001:2015.

Somos conscientes de que la instalación de cada encóder es distinta. Por tanto, ofrecemos cabezas lectoras y reglas a medida conforme a los requisitos específicos de nuestros clientes fabricantes de máquinas originales. Los requisitos comunes de nuestras soluciones a medida incluyen resoluciones, conectores, reglas, longitud de cables y cambios mecánicos.

Contamos con muchos años de experiencia en objetivos de integración. Por tanto, se recomiendan encarecidamente las discusiones en equipo. De este modo, aseguramos que las soluciones a medida funcionen correctamente desde el primer momento de uso en la aplicación.

Garantía

Todos los productos de encóder de Renishaw cuentan con 2 años de garantía y están incluidos en nuestro programa de reparación por sustitución, líder del sector, que sustituye inmediatamente un producto de inventario local, para garantizar que el tiempo de inactividad de la máquina se mantiene al mínimo imprescindible.

¿Cómo usan los clientes nuestros encóderes?

Vea las opiniones de otros usuarios que han confiado en los encóderes de Renishaw.

La colección de estudios de aplicación muestra los retos de medición de precisión resueltos por nuestros robustos encóderes de posición de alto rendimiento.

Con aplicaciones tan diversas como circuitos electrónicos, fabricación de precisión, investigación científica, aeroespacial, médico y sanitario.

Consulte la biblioteca global de estudios de aplicación, que incluye una perspectiva sobre cómo el encóder encapsulado FORTiS de Renishaw ha mejorado el rendimiento y la precisión en aplicaciones con rectificadoras.

Vea nuestros estudios sobre el sector
Estudios sobre encóderes ópticos de Renishaw

Confíe en la experiencia en encóderes de Renishaw

Renishaw, líder del sector en innovación, reinvierte entre el 14% y el 18% de su facturación anual en ingeniería, investigación y desarrollo. Los resultados son unas innovadoras soluciones para nuestros clientes. Nuestro compromiso es crear tecnologías exclusivas y mejorar el rendimiento de los encóderes hasta nuevos niveles.

Presentamos nuestros primero encóderes en 1989. Nuestro liderazgo en metrología y una reputación de excelencia en ingeniería, nos ha mantenido a la vanguardia del sector desde entonces.

Recursos adicionales

 

Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo

Póngase en contacto con su oficina local si desea obtener más información o hablar con un experto.