Skip navigation

Renishaw führt selbstzentrierende CENTRUM™ Rasterscheibe aus Metall für ATOM DX™ Messsysteme ein

November 2022

Renishaw, ein weltweit führender Hersteller von Produkten für die Messtechnik, hat eine innovative Rasterscheibe aus Metall für seine ATOM DX Messsysteme eingeführt: die CENTRUM™ CSF40 Maßverkörperung.

Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit im eigenen Hause werden die RCDM Glasscheiben für rotative Anwendungen nun durch selbstzentrierende CENTRUM Rasterscheiben aus Edelstahl erweitert.

CENTRUM CSF40 Rasterscheiben lassen sich schnell und leicht „von Anfang an fehlerfrei“ installieren – dank der innovativen flexiblen Befestigungen, die die Maßverkörperung beim Einsetzen auf einer Welle automatisch zentrieren. Diese Zentrierfunktion ermöglicht eine schnelle Einrichtung mit besonders beständiger installierter Genauigkeit.

CENTRUM Rasterscheiben sind wesentlich schneller und leichter zu montieren, da speziell entwickelte Zentrierlaschen wie Federn wirken und die Scheibe automatisch zur Welle ausrichten. Die Montage der CENTRUM Rasterscheibe wird durch drei Schrauben abgeschlossen, die mit einem definierten Drehmoment angezogen werden ꟷ zusätzliche Messmittel oder Einstellvorrichtungen sind nicht erforderlich.

Die CENTRUM Scheiben sind aus robustem Edelstahl gefertigt, der widerstandsfähig und leicht zu reinigen ist. Die CSF40 Scheiben mit inkrementellen Teilungsperioden von 40 Mikrometern sind in verschiedenen Größen mit Außendurchmessern von 38,4 mm bis 120 mm erhältlich. Eine mit CENTRUM Rasterscheiben kompatible Variante des ATOM™ Messsystems wird zu gegebener Zeit ebenfalls eingeführt.

Ben Carruthers-Watt, Senior Design Engineer für CENTRUM, erläutert die Merkmale und Vorteile von CENTRUM CSF40 Rasterscheiben:

„CENTRUM CSF40, unsere neue Rasterscheibe aus Edelstahl, verfügt über drei Paar optimierte Zentrierlaschen, die eine noch schnellere und einfachere Installation von Rasterscheiben für rotative Anwendungen ermöglichen. Die CSF40 Scheibe ist selbstausrichtend, sodass die Messscheibe nicht mehr von Hand ausgerichtet werden muss. Die Installationszeit wird dadurch deutlich verkürzt und der Montageprozess vereinfacht. In diesem ersten Modell haben wir drei Montagebohrungen integriert, sodass die Scheibe direkt auf die Maschinenwelle geschraubt werden kann. Ein zeitaufwändiges Klebe- und Aushärteverfahren entfällt daher. Das Design der Scheibe wurde optimiert, um die bestmögliche Leistung auf kleinstem Raum zu gewährleisten, was in Verbindung mit dem ATOM DX Messkopf ein kompaktes Messsystem ergibt. In naher Zukunft beabsichtigen wir, die CENTRUM Reihe um weitere Montageoptionen wie Kleben oder eine mechanische Klemme zu erweitern, um noch flexibler auf die Designanforderungen unserer Kunden zu reagieren."

Renishaw CENTRUM CSF40 Messscheiben werden im eigenen Hause unter Anwendung von Verfahren hergestellt, die einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen und nach ISO 9001:2015 zertifiziert sind. Für Renishaw Messsysteme steht ein weltweiter Kundendienst zur Verfügung, der schnelle und kompetente Unterstützung bietet.

Die offizielle Markteinführung der CENTRUM CSF40 Scheiben findet auf der SPS in Nürnberg vom 8. bis 10. November 2022 statt. Messebesucher sind herzlich zu einem Gespräch mit Renishaws Vertriebs- und Technikexperten am Stand 231 in Halle 4A eingeladen.

Weitere Informationen zu CENTRUM Scheiben, finden Sie hier: www.renishaw.de/centrum

Weitere Bilder, Videos, Unternehmensbiografien und Informationen zu Renishaw und seinen Produkten finden Sie in unserem Medienzentrum.