5/01 ULC Vakuumgießmaschine
Fertigen Sie Bauteile in hoher Qualität aus einer umfassenden Auswahl an Harzen wie auch hochwertige Urmodelle aus Wachs für Wachsausschmelzverfahren an.
Vorteile und Merkmale
- Formengrößen bis zu 520 mm × 420 mm × 425 mm
- Maschine mit kleiner Standfläche für die Tischinstallation – ideal für kleine Werkstätten
- Manuelles Gießen – minimaler Wartungsaufwand
- Tastenbetrieb – einfache Bedieneroberfläche
Info

Die 5/01 ULC von Renishaw ist eine Einsteigerlösung für das Vakuumgießen und eignet sich besonders gut für Kleinunternehmen und Bildungseinrichtungen.
Dank der einfach zu bedienenden manuellen Steuerung für das Harzgießen in der Kammer ist die 5/01 ULC unglaublich benutzerfreundlich.
VC-Modul
Für Kunststoffprototypen und die Kleinserienfertigung mit Polyurethan-Vakuumgießharzen.
Wärmetemperierter Becher (Option)
Zur Herstellung von Urmodellen in Wachs für das Wachsausschmelzverfahren und von Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt
Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Vakuumgießsysteme funktionieren.
-
Vakuumgussprodukte und Verfahren [en]
Renishaw bietet eine komplette Lösung für das Vakuumgießen mit einer Reihe von Maschinen, von manuellen bis computerautomatisierten Hochleistungsmaschinen, für eine wirtschaftliche Fertigung von Kleinserien, Endanwendungsteilen und Prototypen - bis zu 50 Teile aus einer einzigen Form.
Spezifikationen
Gehäuseabmessungen | 1030 mm x 770 mm x 770 mm |
Maximale Formengröße (H x B x T) | 520 mm x 420 mm x 425 mm |
Gießvolumen | 0,8 l |
Spannungsversorgung* | 230 V/50 Hz |
Pumpenleistung | 25 m³/h |
Vakuum-Absolutdruck | 0,5 mbar |
Maschinengewicht (brutto) | 167 kg |
* Spannungsversorgung auch in anderen Konfigurationen erhältlich