Přeskočit navigaci

Vyrovnávací lasery pro stavbu stroje

Vyrovnávací laser Renishaw XK10 představuje jednotné digitální řešení pro měření a seřízení geometrických a rotačních chyb během stavby stroje. Tím se zkracuje doba montáže stroje a optimalizují se celkové parametry.

Co je vyrovnávací laser?

Vyrovnávací laser je přesný nástroj, který používá lasery pro přesné vyrovnání komponent během montáže a servisu průmyslových strojů, jako jsou obráběcí stroje, přesné polohovací stoly a stroje pro výrobu polovodičů. Vyrovnávací lasery, navržené pro optimalizaci parametrů, se vyznačují vysokou přesností měření, digitálním protokolováním a seřízením os v reálném čase.

Rostoucí požadavky na intuitivní nástroje pro racionalizaci procesu vyrovnávání stroje překonaly efektivitu mnoha tradičních metod.

Vyrovnávací laser XK10 poskytuje digitální přesnost pro vyrovnání jak lineárních tak rotačních os, což představuje modernizaci tradičních ručních metod. To vede k významnému zkrácení montáže stroje, údržby a servisu.

Proč byste měli používat vyrovnávací laser?

Pro zajištění spolehlivosti a efektivity obráběcího stroje je velmi důležité zaručit přesnost během jeho montáže. Kontrola vyrovnání během procesu montáže může zamezit chybám, které mohou být zjištěny až po jeho dokončení, a které se obtížně odstraňují. Pravidelné kontroly vyrovnání jsou také cenné při provádění servisu na místě, při údržbě nebo po kolizi.

Vyrovnávací laser XK10 je rychlá, snadná a všestranná alternativa tradičních metod, jako jsou úchylkoměry, autokolimátory a metrologické artefakty. Eliminuje nutnost časově náročných postupů. Lze jej použít k ověření přímosti, pravoúhlosti, rovinnosti, rovnoběžnosti a sklonu lineárních vedení stroje. Mohou též sloužit k vyhodnocení směru a souososti vřeten rotačních strojů.

Zobrazovací jednotka XK10 digitálně zaznamenává měření, poskytuje komplexní protokoly chyb a omezuje chyby způsobené operátory při ručním dokumentování.

Hlavní přínosy

Ikona snadné obsluhy

Jednoduché použití

Podrobně vedená měření snižují potřebu vysoce zkušené obsluhy.

Ikona více plošek

Více plošek

Měření rotačních os, vřeten a usnadněné polohování během instalace a automatizace.

Vyrovnávací laserový systém XK10 se v našich výrobních procesech osvědčil jako neocenitelný vyšetřovací a montážní nástroj. Díky kompaktní konstrukci a flexibilní upínací stavebnici jej můžeme používat v rámci celého portfolia obráběcích strojů Mazak. Navíc významně omezuje nutnost odstranit upínací přípravky při měření.

Referenční držák XK10 nám rozhodujícím způsobem umožnil snímat a zaznamenávat přesné profily stroje bez potřeby lineárních vodítek. To nám nejenom zkrátilo dobu vyhodnocování, ale získali jsme také hlubší vhled do celé řady klíčových dat, což nám dále umožnilo zdokonalit opakovatelnost a přesnost měření.

Mazak Europe, UK

Prohlédněte si naše případové studie
Ikona hodnot v reálném čase

Hodnoty v reálném čase

Okamžité zobrazení výsledků v reálném čase a dynamické grafy pro účinné vyrovnávání a měření.

Ikona podrobných výsledků

Podrobné výsledky

Analýza přímosti a rovnoběžnosti aplikací Explore softwaru CARTO poskytuje zasvěcené a hodnověrné výsledky.

Vyrovnávací lasery pro výrobu stroje - Příprava měření rovnoběžnosti se systémem XK10

Přehled systému

Vysílací jednotka XK10 je primárním laserovým zdrojem pro většinu měření. Používá se s jednotkou M pro měření geometrie až do 30 m. Jednotka S i jednotka M obsahují vysílače i přijímače, které lze různými způsoby konfigurovat podle přípravy měření.

Upínací souprava systému XK10 na obráběcí stroj je navržena pro zdokonalení opakovatelnosti a přesnosti měření. Měření se provádějí a zaznamenávají se zobrazovací jednotkou XK10. To umožňuje až 30hodinový mobilní provoz z dobíjecí baterie.

Funkce analýzy přímosti a rovnoběžnosti v aplikaci CARTO Explore generuje zakázkové protokoly. To poskytuje spolehlivé výsledky pro kontrolu a korekce vyrovnání stroje.

Společnost Renishaw může pro zajištění optimálních parametrů produktu poskytnout školení kalibrace zkušenými techniky.

Vyrovnávací laserový systém XK10 na loži stroje
Zobrazovací jednotka vyrovnávacího laserového systému XK10

Klíčové vlastnosti

Flexibilita - vícenásobná měření pro různé konfigurace strojů s jedinou sadou.

Automatická analýza - okamžité výsledky měření se zobrazením v reálném čase pro seřízení a snadný export do souboru .xml nebo do softwaru CARTO.

Intuitivní software - vás rychle a jednoduše vede procesem nastavení a měření. Navštivte stahování kalibračního softwaru pro nejnovější verzi.

Bezdrátové připojení - zaručuje flexibilitu během seřizování i měření.

Snadné upínání - umožňuje opakovatelné a přesné výsledky i zkrácení doby přípravy.

Otočná hlava - umožňuje snadné zaměření paprsku z laserového vysílače se schopností měřit rovinnost pomocí řad bodů v mřížce.

Příslušenství vyrovnávacího laserového systému XK10

Prozkoumejte naši nabídku instalačního příslušenství a náhradních dílů.

Nakupujte online

Sada pro měření rovnoběžnosti XK

Sada pro měření rovnoběžnosti XK je doplňkové příslušenství nutné pro měření rovnoběžnosti dvou lineárních os. Umožňuje provádění měření dvou jmenovitě paralelních přímostí bez pohybu vysílací jednotky.

Přesnost - odchylka laserového paprsku 90°. Vestavěné seřizovací prvky vám umožňují snadné vyrovnání.

Použití volitelné montážní sady stativu je užitečné v případech, kdy není vhodné místo pro přímou montáž vysílací jednotky na lože stroje.

Měření přímosti

Měření vertikální a horizontální přímosti podél osy pohybu vyrovnávacím laserovým systémem XK10.

Během výroby stroje slouží pro zajištění přesnosti při montáži a vyrovnání loží a vodicích drah stroje.

Měření směru vřetena

XK10 měří úhel směřování vřetena nebo sklíčidla.

To lze použít při jakémkoliv vyrovnání vřetena nebo sklíčidla pro zajištění, že bude během plné otáčky 360° směřovat stejným směrem.

Prozkoumejte naše produkty pro kalibraci a optimalizaci strojů, určené pro zlepšování výkonu a přesnosti pohybových systémů.

Často kladené otázky

Jaký je rozsah měření paprsku systému XK10?

Laserový vysílač XK10 může při použití s jednotkou M měřit až do 30 metrů. Když jsou jednotky M a S použity pro různé konfigurace, lze měřit až do 20 metrů.

Jaký je doporučený rekalibrační plán pro vyrovnávací laser XK10?

Při normálním používání je doporučený interval rekalibrace pro vyrovnávací laser XK10 dva roky. Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách Kalibrační servis, opravy a rekalibrace.

Další zdroje