Vyspělé dotekové nástrojové sondy pro CNC stroje
Naše nabídka vyspělých laserových nástrojových sond pro CNC stroje umožňuje vysoce přesné vysokorychlostní měření nástrojů a detekci jejich poškození. Zlepšete řízením procesů nástrojovými sondami NC4, vhodnými pro obráběcí stroje všech typů a velikostí.
Špičková technologie laserového ustavování nástrojů
Rozměrová přesnost a kvalita dílců během obrábění může být ovlivněna opotřebením, házením a poškozením nástrojů. Systém NC4 společnosti Renishaw umožňuje uživatelům řešit tyto problémy.
NC4 umožňuje měření celé řady nástrojů při výrobním posuvu i otáčkách. To minimalizuje riziko chybně obrobených dílců kvůli nadměrnému opotřebení nebo poškození nástroje.
Systémy špičkových laserových nástrojových sond NC4 pro CNC obráběcí stroje jsou užitečným prvkem každého mezioperačního měření během obrábění.
Proč používat laserové nástrojové sondy?
Měření nástrojů má zásadní význam pro zajištění přesnosti obráběných dílců. Použitím automatizovaného ustavování nástrojů lze snadno dosáhnout přesných tolerancí a vysoké kvality dílců.
Laserové nástrojové sondy poskytují spolehlivé bezkontaktní a velmi rychlé měření se submikronovou přesností i v nepříznivém prostředí. Snižují potřebu předělávek, zvyšují celkovou produktivitu a vedou k významným úsporám výrobních nákladů.
Hlavní přínosy laserových nástrojových sond

Vynikající opakovatelnost
Opakovatelnost měření nástroje až ±0,5 µm 2σ.

Komplexní měření
Přesné měření širokého spektra geometrií nástroje

Vyrobeno pro nepříznivé prostředí
Výstup MicroHole™ a systém PassiveSeal™ chráněné dle standardů IPX6 a IPX8.

K dispozici je celá řada variant
Mnoho velikostí, výšek a zakázkových řešení vhodných pro danou aplikaci.
Sonda NC4 nám umožňuje kontrolovat poškození malých nástrojů použitých k výrobě klíčových a jiných referenčních bodů na vačce, které jsou rozhodující pro řádný chod motoru. Kdyby nebylo systému Renishaw, mohl by stroj pracovat se zlomeným břitem, což by vedlo ke katastrofálním výsledkům.
Ducati (Itálie)
Makro software pro ustavování nástrojů
S naším makro softwarem pro ustavování nástrojů získáte z vaší laserové nástrojové sondy maximum.
Která laserová nástrojová sonda je vhodná pro moji aplikaci?
Naše vyspělé laserové nástrojové sondy mohou díky přesnému, automatizovanému a rychlému ustavení nástrojů zlepšit celou řadu aplikací obrábění. Jsou navrženy pro doplnění dalších zařízení pro kontrolu obrábění, jako jsou naše vysoce přesné sondy.Poskytují společně nejúplnější možné řízení procesů pro velké množství obráběcích center. Pokud budete potřebovat pomoc při hledání nejlepšího systému pro řízení během procesu, kontaktujte náš místní prodejní tým.
Fixní systémy NC4+ Blue
Systémy Renishaw NC4+ Blue, které jsou jako první v průmyslové oblasti vybaveny technologií modrého laseru a zdokonalenou optikou, umožňují vysoce přesné vysokorychlostní bezkontaktní ustavování nástrojů a detekci jejich poškození.
Sonda NC4+ Blue měří a detekuje nástroje až do Ø 0,03 mm s opakovatelností ±0,5 μm 2σ, což umožňuje výrobu dílců „na první pokus“. Zdokonalený metrologický výkon spojený s modrým laserem minimalizuje chyby měření celé řady řezných nástrojů, včetně mikro nástrojů.

Systémy NC4
Originální systém NC4 s červeným laserem, osvědčený zákazníky již více než deset let, poskytuje konzistentní měření s opakovatelností ±1,0 µm 2σ.
Pro zajištění přesných výsledků je systém NC4 vybaven ofukováním, které před měřením účinně odstraňuje třísky a chladicí kapalinu.


Samostatné systémy NC4
Samostatné systémy NC4 nabízejí flexibilní řešení pro složité instalace. Systémy lze ustavit v různých orientacích, s jednotkami vzdálenými v rozsahu od 0,3 m do 5 m a opatřených držáky a úchyty vhodnými pro jakoukoli instalaci stroje. Používají naši spolehlivou technologii červeného laseru a systémy optické ochrany, zajišťující přesný a robustní metrologický výkon pro každou aplikaci.
Zakázkové systémy NC4
Pro zakázková řešení ustavování nástrojů poskytuje odborné porady a technické služby náš tým zakázkových produktů.
Snadné ustavování nástrojů díky intuitivnímu softwaru
Náš intuitivní software pro bezkontaktní ustavování nástrojů umožňuje nastavení délky a průměru, měření poloměru a velmi rychlou detekci poškozeného nástroje, souběžně s vyspělou funkčností.
Zkušení uživatelé mohou používat tradiční techniky makro kódu, zatímco nové uživatele podporuje přátelské grafické uživatelské rozhraní Renishaw a aplikace GoProbe.




Měření házení nástroje*

Detekce poškozených nástrojů

Detekce odštípnutých hran

Detekce otřepů nebo ulpělé třísky



Potřebujete podporu pro NC4?
Spolehlivá globální společnost Renishaw poskytuje zákazníkům vynikající služby podpory.Vyhledejte širokou nabídku našich rychle dostupných NC informací, pokrývajících NC4, NCi-6 aplikace Renishaw pro chytré telefony.
Více informací
-
Brožura: Bezkontaktní laserové nástrojové sondy
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Technické parametry: Snímací systémy pro CNC obráběcí stroje
-
Kapesní příručka: Řešení - Zlepšete kvalitu a přesnost součástí a zvyšte efektivnost vašeho CNC obráběcího centra
Další kroky
Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.
Kontaktujte nás