Společnost Renishaw uvádí na trh Functional safety variantu uzavřeného snímače FORTiS™
Červen 2021
Společnost Renishaw uvedla na trh Functional safety varianty uzavřených snímačů FORTiS.
FORTiS™ FS je systém uzavřeného lineárního absolutního snímače certifikovaného podle následujících bezpečnostních norem: ISO 13849:2015 PLd, IEC 61508:2010 SIL2, IEC 61800-5-2:2016 SIL2. Nabízí také všechny další výhody moderní řady snímačů FORTiS.
Určité bezpečnostní funkce strojních zřízení, např. Safety Limited Speed (SLS), vyžadují funkčně bezpečnou zpětnou vazbu polohy snímače. Používání systému snímače, který je již přizpůsoben pro použití v aplikacích souvisejících s bezpečností, může certifikaci stroje významně usnadnit.
Přijetí těchto vyspělých funkcí strojních zařízení umožňuje konstruktérům obráběcích strojů vytvářet bezpečnější stroje, které jsou schopné pracovat s vyšší funkčností, což zkracuje seřizovací čas a prostoje stroje.
Snímače FORTiS FS jsou kompatibilní s bezpečnostními sériovými komunikačními protokoly Siemens DRIVE-CLiQ a BiSS.
O snímačích FORTiS
Inovativní řada uzavřených lineárních absolutních snímačů FORTiS je určena pro použití v náročných prostředích, jako jsou obráběcí stroje.
Konstrukce snímače FORTiS je založena na průmyslově prověřené technologii snímače RESOLUTE™ a poskytuje vysokou odolnost proti průniku kapalin a pevných nečistot. Vyznačuje se extrudovaným pouzdrem s podélně připevněnými vzájemně propojenými těsnicími břity a utěsněnými koncovkami. Tělo snímací hlavy je připojeno k utěsněné optické jednotce pomocí lopatky, která jezdí mezi těsnicími břity DuraSeal™ po celé délce snímače.
Pohyb v lineární ose je navrhnutý tak, že snímací hlava a optika přejíždějí po absolutní stupnici snímače (která je připevněna k vnitřní straně pouzdra) bez mechanického kontaktu.
Zákazníci si mohou vybrat ze dvou různých extrudovaných profilů, které vyhovují jejich prostorovým požadavkům. Lineární snímač FORTiS-S je snímačem o standardní velikosti, dostupný v měřících délkách od 140 mm do 3040 mm, a instaluje se přímo na obráběný povrch pomocí flexibilních otvorů v těle profilu.
Snímač FORTiS-N, dostupný v měřících délkách od 70 mm do 2040 mm, se vyznačuje užším průřezem profilu a kompaktnější snímací hlavou, proto umožňuje instalace do stísněných prostor. Tento model lze nainstalovat přímo na obráběný povrch pomocí dvou montážních otvorů v koncovkách nebo pomocí montážní lišty zajišťující vyšší tuhost.
Ian Eldred, hlavní strojní inženýr ve společnosti Renishaw, zdůrazňuje řadu jedinečných a průlomových konstrukčních vlastností ve spojení s představením nově vydaných Functional safety (FS) variant:
„Nová řada uzavřených absolutních snímačů FORTiS je vyvrcholením mnohaletého úsilí výzkumu a vývoje ve společnosti Renishaw. Poskytuje vynikající opakovatelnost, nižší hysterezi a lepší parametry měření díky inovativní bezkontaktní konstrukci, která nevyžaduje mechanický vodicí vozík. Pět let zrychleného testování životnosti zařízení v těch nejnáročnějších podmínkách umožnilo společnosti Renishaw vytvořit a zdokonalit nové pokročilé těsnicí břity DuraSeal. Ty nabízejí vynikající odolnost vůči opotřebení a mazivům obráběcího stroje, mimořádnou schopnost těsnění a ochranu proti průniku až do hodnoty IP64 v kombinaci s připojením tlakového vzduchu.“
A pokračuje: „Absolutní snímače FORTiS se vyznačují také integrovanými, speciálně navrženými laděnými vibračními tlumiči, které poskytují prvotřídní odolnost proti vibracím o hodnotě až 30 g a posouvají limity toho, co uzavřené snímače dokážou vydržet. Instalace snímačů FORTiS je rychlá a snadná, což našim zákazníkům pomůže ušetřit čas při výrobě i servisu. S rostoucím průmyslovým trendem směrem ke snižování rizik systémů a procesů jsme se zavázali poskytovat Functional safety (FS) varianty všech uzavřených snímačů FORTiS. Těší nás, že můžeme nyní na trhu nabízet produkty s certifikací FS pouhé čtyři měsíce po uvedení řady FORTiS.“
Výhody absolutních snímačů FORTiS
Snímače FORTiS nabízejí řadu sériových komunikačních protokolů, včetně BiSS C, BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ, FANUC, Mitsubishi a Panasonic. Rozměry snímače také zajišťují rozměrovou kompatibilitu a kompatibilitu montážních otvorů s širokou škálou alternativních moderních a starších systémů.
Na rozdíl od tradičních instalačních metod konvenčních odměřovacích pravítek nevyžaduje Renishaw při instalaci žádné diagnostické přístroje. Patentovaná nastavovací dioda (LED) od společnosti Renishaw a pečlivě navržené instalační příslušenství zajišťují intuitivní a bezchybnou instalaci, která je výrazně rychlejší než u většiny běžných systémů, a to i ve stísněných prostorech.
Další pokročilé funkcionality z pohledu instalace můžeme získat připojením , ADTa-100, přes standardní USB konektor k počítači se spuštěným softwarem ADT View od společnosti Renishaw. Ten poskytuje uživatelsky přívětivé grafické rozhraní pokročilých diagnostických informací, včetně klíčových výkonnostních parametrů snímače, jako je síla signálu po celé délce osy. Navíc je možné uložit trvalý záznam instalačních údajů, který mohou využít konstruktéři i uživatelé stroje.
Systémy absolutních snímačů FORTiS mají schválení CE, jsou vyráběny interně společností Renishaw a procházejí přísnými procesy kontroly kvality, které jsou certifikovány podle ISO 9001:2015 a podporovány globální prodejní a technickou podporou.
Chcete-li se dozvědět, jak vám řada absolutních snímačů FORTiS může pomoci vyřešit vaše problémy s měřením, obraťte se na místního obchodního zástupce společnosti Renishaw.
Další informace o nových uzavřených lineárních snímačích FORTiS FS od společnosti Renishaw naleznete na adrese www.renishaw.cz/fortis
Dokumenty ke stažení
Chcete-li získat více obrázků, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.