Přeskočit navigaci

Porovnávací tabulka optických snímačů

Porovnejte širokou nabídku optických snímačů lineárních, částí oblouku a rotačních (úhlových) společnosti Renishaw.

Další informace a verze výrobku najdete v konfigurátoru snímačů.

Optické lineární čtecí hlavy

Další informace viz odpovídající katalogové listy.

Absolutní

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy:
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS® C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ®, Yaskawa
(1 µm až 100 nm)

RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S


RTLA30: až do 21 m

RSLA30: až do 5 m
RELA30: až do 1,5 m

RKLA30-S: až do 21 m

Až ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

EVOLUTE™

Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS C, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa

RTLA50/FASTRACKAž 10,02 m± 10 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementální

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy:

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RTLC40-S,

RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S

RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: až do 10 m*

RKLC40-S/RKLC40H-S: až do 20 m*

* (delší na přání)

RTLC40-S/RTLC40: až do ±15 µm/m

RTLC40H-S/RTLC40H: až do ±5 µm/m

RKLC40-S: ± 15 µm/m

RKLC40H-S: ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp, (20 µm)

Sériové: Není k dispozici

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK,

RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: až do 10 m*

RKLC20-S: až do 20 m*

RELM20: až do 1,5 m

RSLM20: až do 5 m

RTLC20-S/RTLC20: ± 5 μm/m

RKLC20-S: ± 5 μm/m

RELM20: ± 1 µm/m

RSLM20: až do ±1,5 μm (závisí na délce)

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RTLC20-S,

RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20

RTLC20-S/RTLC20: až do 10 m*

RKLC20-S: až do 20 m*

RELM20: až do 1,5 m

RSLM20: až do 5 m

* (delší na přání)

RTLC20-S/RTLC20: ± 5 μm/m

RKLC20-S: ± 5 μm/m

RELM20: ± 1 µm/m

RSLM20: až do ±1,5 μm (závisí na délce)


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: až do 10 m (delší na přání)

RCLC: až do 130 mm

RKLF: až do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ± 5 μm/m

RTLF40: ± 15 μm/m

RCLC: ± 3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ± 5 µm/m

RKLF40: ± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem)

ATOM™

Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp, (20 µm a 40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RTLF, RCLC, RKLF


RTLF: až do 10 m (delší na přání)

RCLC: až do 130 mm

RKLF: až do 10 m

RTLF20/RTLF40H: ± 5 µm/m

RTLF40: ± 15 µm/m

RCLC: ± 3 µm/m

RKLF20/RKLF40H: ± 5 µm/m

RKLF40: ± 15 μm/m

20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pro verzi FPC)


RGH24

Nedoporučeno pro nové konstrukce

Digitální: RS422 (5 µm až 10 nm)

Analogové: 1 Vpp, (20 µm)

Sériové: Není k dispozici

RGS20

Až 50 m

>50 pouze speciální objednávka

± 15 µm/m

8 m/s

36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm

RGH34

Nedoporučeno pro nové konstrukce

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RGS40

Až 50 m

>50 pouze speciální objednávka

± 15 µm/m

8 m/s

15 mm x 15 mm x 10,5 mm

RGH40

Nedoporučeno pro nové konstrukce

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RGS40-G

Až 1,01 m

Až ±4,2 µm

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

RGH41

Nedoporučeno pro nové konstrukce

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RGS40

Až 50 m

>50 pouze speciální objednávka

± 15 µm/m

15 m/s

44 mm x 27 mm x 17,0 mm

RGH45

Nedoporučeno pro nové konstrukce

Digitální: RS422 (10 µm až 0,1 µm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RTLR40

Až 20 m

Až ±15 µm/m

10 m/s

44 mm x 27 mm x 17 mm

Optické čtecí hlavy částí oblouku

Další informace viz odpovídající katalogové listy.

Absolutní

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy:
(D x Š x V)

RESOLUTE™

Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(1 µm až 100 nm)

RKLA30-S

RKLA30-S: až do 21 m

Až ±1 µm/m

100 m/s

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementální

Název produktu

Výstupy (rozlišení)

Použitelné stupnice

Délka stupnice

Přesnost stupnice

Maximální rychlost

Rozměry čtecí hlavy:

(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S

Až do 20 m (delší na přání)

RKLC40-S: ± 15 µm/m

RKLC40H-S: ± 5 μm/m

RKLR40-S: ± 15 µm/m

RKLR40H-S: ± 5 μm/m

24 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp, (20 µm)

Sériové: Není k dispozici

RKLC20-S/RKLR20-S

Až do 20 m (delší na přání)


± 5 μm/m

10 m/s

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RKLC20-S/RKLR20-S

Až do 20 m (delší na přání)

± 5 μm/m


12 m/s


35 mm x 13,5 mm x 10 mm


ATOM DX™

Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RKLF40

Až do 20 m (delší na přání)

± 15 μm/m

20 m/s

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem)

ATOM™

Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm)

Analogové: 1 Vpp (20 µm a 40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RKLF40


Až do 20 m (delší na přání)

± 15 µm/m


20 m/s


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pro verzi FPC)


Optické rotační čtecí hlavy

Další informace viz odpovídající katalogový list.

Absolutní

Název produktu

Výstupy (rozlišení)
(Podrobnosti o úhlovém rozlišení viz odpovídající katalogový list)

Použitelné stupnice

Průměr kroužku/disku

Přesnost systému (v závislosti na velikosti kroužku)

Maximální rychlost (v závislosti na velikosti kroužku a rozlišení)

Rozměry čtecí hlavy:
(D x Š x V)

RESOLUTE™


Digitální: Není k dispozici
Analogové: Není k dispozici
Sériové: BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ, Yaskawa
(18 bitů a 32 bitů)

RESA30, REXA30

RESA30: 52 mm až 550 mm

REXA30: 52 mm až 417 mm

Kroužky RESx: ±4,28 až ±0,41 úhlové vteřiny
Kroužky REXx: ±4,28 až ±0,41 úhlové vteřiny
(typická instalovaná přesnost se 2 čtecími hlavami: až ±1 úhlová vteřina)

100 m/s
(RESA30: až 36 000 ot/min,
RESA30 s RESOLUTE ETR: 18 000 ot/min, REXA30: 8500 ot/min)

36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm

Inkrementální

Název produktu

Výstupy (rozlišení)
(Podrobnosti o úhlovém rozlišení viz odpovídající katalogový list)

Použitelné stupnice

Průměr kroužku/disku

Přesnost systému
(v závislosti na průměru kroužku)

Maximální rychlost
(v závislosti na velikosti kroužku a rozlišení)

Rozměry čtecí hlavy:
(D x Š x V)

QUANTiC™

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)

Analogové: 1 Vpp, (40 µm)

Sériové: Není k dispozici

RESM40

52 mm až 550 mm

±4,6 až ±0,5 úhlové vteřiny

24 m/s

(až 8800 ot/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

TONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 1 nm)
Analogové: 1 Vpp, (20 µm)
Sériové: Není k dispozici

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm až 550 mm
REXM20: 52 mm až 417 mm

Kroužky RESx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
Kroužky REXx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
(typická instalovaná přesnost se 2 čtecími hlavami: až ±1 úhlová vteřina)

10 m/s

(až 3673 ot/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

VIONiC™

Digitální: RS422 (5 µm až 2,5 nm)
Sériové: Není k dispozici

RESM20, REXM20

RESM20: 52 mm až 550 mm

REXM20: 52 mm až 417 mm

Kroužky RESx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
Kroužky REXx: ±4,3 až ±0,5 úhlové vteřiny
(typická instalovaná přesnost se 2 čtecími hlavami: až ±1 úhlová vteřina)

12 m/s

(až 4400 ot/min)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

ATOM DX™

Digitální: RS422 (10 µm až 2,5 nm)

Sériové: Není k dispozici

RCDM, CENTRUM™ CSF40

RCDM: 17 mm až108 mm

CENTRUM CSF40:

Varianty upínání:

Šrouby: 38,4 mm až 120 mm

Svorky: 31 mm až 120 mm

RCDM:

40 µm: ±19,7 až ±3,3 úhlové vteřiny
20 µm: ±9,1 až ±3,1 úhlové vteřiny

CENTRUM CSF40:

40 µm: ±10,6 až ±2,2 úhlové vteřiny

20 m/s

(RCDM:

až 29 300 ot/min)

(CENTRUM CSF40:

až 15 800 ot./min)

20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm

(20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pro verzi s horním výstupem)

ATOM™

Digitální: RS422 (10 µm až 1 nm)
Analogové: 1 Vpp, (20 µm a 40 µm)
Sériové: Není k dispozici

RCDM, CENTRUM CSF40

RCDM: 17 mm až108 mm

CENTRUM CSF40:

Varianty upínání:

Šrouby: 38,4 mm až 120 mm

Svorky: 31 mm až 120 mm

RCDM:
40 µm: ±19,7 až ±3,3 úhlové vteřiny

20 µm: ±9,1 až ±3,1 úhlové vteřiny

CENTRUM CSF40:
40 µm: ±10,6 až ±2,2 úhlové vteřiny

20 m/s

(RCDM:

až 29 300 ot/min)

(CENTRUM CSF40:

až 15 800 ot./min)


20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm
(20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pro verzi FPC)

RGH40

Nedoporučeno pro nové konstrukce

Digitální: RS422 (10 µm až 50 nm)
Analogové: 1 Vpp, (40 µm)
Sériové: Není k dispozici

RESR40

52 mm až 550 mm

±6,3 až ±0,6 úhlové vteřiny

10 m/s

(až 3687 ot/min)

44 mm x 27 mm x 17 mm