Vyspělá kalibrační kulička ACS-1 pro nástrojové sondy
Odstraněním ručních postupů při kalibraci sond dosáhnete maximální přesnosti, konzistence a spolehlivosti vašich obráběcích strojů. Prozkoumejte vyspělou kalibrační kuličku ACS-1 pro nástrojové sondy CNC obráběcích strojů a racionalizujte váš kalibrační proces.
Kalibrace sondy pro obráběcí stroje s použitím ACS-1
Obrobkové sondy pro CNC obráběcí stroje mohou mít vysokou opakovatelnost, avšak jejich schopnosti závisí na přesné kalibraci.
Ruční kalibrační postupy jsou časově náročné a mohou být náchylné k chybám a nesrovnalostem, které ovlivňují kvalitu následného měření. Díky odstranění ručního kalibračního postupu pomáhá ACS-1 dosáhnout maximální přesnosti měření na obráběcím stroji.
Aretační mechanizmus ACS-1 odstraňuje nutnost ručního použití přesných koncových měrek a zaručuje přesnost a spolehlivost.
- Vynikající opakovatelnost - Dosažení vynikající opakovatelnosti kalibrace bez použití přesných koncových měrek.
- Rychlá kalibrace - Kalibrace délky sondy a průměru kuličky během několika minut.
- Zvýšení produktivity - Odstranění lidské chyby z kalibračního procesu šetří čas, peníze a problémy.
![ACS-1 na VMC](/media/img/gen/38a2c7abacff490d9612ef8d8abbf335.jpg)
Udržuje snadnou a přesnou kalibraci
Přesná metrologie je rozhodující pro výrobu vysoce přesných dílců. ACS-1 umožňuje ustavit offset doteku, velikost a délku sondy. Díky tomu nabízí výrobcům cenově výhodné řešení přesné kalibrace nástrojových sond.
Magnetická základna umožňuje vertikální i horizontální montáž sondy. ACS-1 je proto ideálním kalibračním zařízením sond pro všechny typy konfigurací CNC obráběcích strojů. To zahrnuje vertikální frézky, soustruhy, soustružnicko-frézovací stroje a 5osé stroje.
ACS-1 lze použít když:
- Chcete vyloučit chyby odstraněním ručních postupů, které vyžadují použití koncových měrek.
- Požadujete cenově výhodné řešení pro zlepšení stávajících ručních provozních postupů.
- Potřebujete rychlé nastavení okamžitých operací.
Jak funguje ACS-1?
ACS-1 se instaluje na stůl nebo sklíčidlo obráběcího stroje pomocí magnetické základny. Pro ustavení přesného kalibračního povrchu zatlačí zkušební tyč (nebo nástroj známé délky) čep do požadované polohy, kde se zaaretuje.
Celková délka sondy je přesně zkalibrována kalibračním diskem (horní povrch aretovatelného čepu). Kalibrace průměru kuličky doteku sondy je provedena kalibrační koulí, kterou lze v závislosti na konfiguraci CNC stroje instalovat do dvou různých poloh.
Podrobnější přehled o kalibraci obráběcího stroje pomocí ACS-1 získáte v naší knihovně technické podpory.
Další kroky
Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.
Kontaktujte násDokumenty ke stažení
Potřebujete podporu?
Kontaktujte nás nebo navštivte naši knihovnu technické podpory, kde najdete katalogové listy, instalační a uživatelské příručky a informace o shodě.