Přeskočit navigaci

Interferometrické laserové snímače

Laserové interferometrické snímače polohy poskytují mimořádnou přesnost zpětné vazby lineárního polohování.

Společnost Renishaw poskytuje vysoce výkonné laserové interferometrické systémy odměřování polohy pro OEM výrobce strojů, od velkých systémů v leteckém průmyslu až po přesné stroje ve výrobě polovodičů,

Proč zvolit laserové odměřovací systémy Renishaw?

Laserové odměřovací systémy RLE s optickými vlákny

Systém RLE je jedinečný pokročilý homodynní laserový interferometrický systém, který byl navržen speciálně pro aplikace polohové zpětné vazby.

Rychlé nastavení a snadné seřízení

RLE přivádí laserový paprsek optickým vláknem přímo ke vzdáleným jednotkám, které obsahují také optiku interferometru a detektor. To minimalizuje dobu integrace a složitost systému.

Vysoké rozlišení

RLE snadno dosahuje vysokého rozlišení s minimální chybou interpolace (SDE).

Mimořádný výkon

Díky jedinečnému a vysoce přesnému zpracování signálu poskytuje RLE uživateli sub-nanometrické rozlišení při rychlosti až 2 m/s a délce osy až 4 m.

HS20 Laser s dlouhým dosahem

Laserová hlava HS20 v kombinaci se sadou externí lineární optiky tvoří bezkontaktní interferometrický laserový snímač pro dlouhé lineární aplikace s vysokou přesností lineární zpětné vazby.

Je schopen pracovat v drsném prostředí

Díky robustnímu eloxovanému hliníkovému pouzdru může HS20 pracovat v drsném dílenském prostředí.

Vysoký výkon

HS20 umožňuje určení polohy v délce až 60 m při rychlosti až 2 m/s a s rozlišením na úrovni nanometrů.

Snadné nastavení

Díky robustnímu seřizovacímu mechanismu se snadnou obsluhou je nastavení HS20 pro uživatele jednoduché.

Další kroky

Odměřovací systém, jako ten vyrobený společností Renishaw, převádí lineární nebo rotační pohyb na elektrický signál, který poskytuje informace o poloze, rychlosti a směru pohybu.

Odměřování polohy může používat širokou škálu snímacích technologií: Společnost Renishaw se specializuje na optické a laserové odměřovací systémy. RLS, přidružená společnost firmy Renishaw, se specializuje na magnetické snímače.

Vyhledejte řešení pro řízení pohybu jaké potřebujete ze široké nabídky optických, magnetických a laserových odměřovacích systémů společnosti Renishaw.

Odměřování polohy

 
loading