Snímače pro odměřování polohy a řízení pohybu
Společnost Renishaw nabízí ucelenou řadu bezkontaktních snímačů pro odměřování polohy a řízení pohybu. Zjistěte více informací o našich otevřených i uzavřených optických, magnetických a laserových systémech.
Vyhledejte řešení pro řízení pohybu od společnosti Renishaw.
Potřebujete snímač pro odměřování polohy a řízení pohybového systému? Prozkoumejte, jak různé typy našich snímačů splňují vaše požadavky průmyslové automatizace. Vysoce přesné a kvalitní snímače Renishaw nabízejí vynikající spolehlivost, snadnou instalaci a jsou vhodné i do velmi nepříznivého prostředí.

Otevřené optické snímače poskytují robustní a vysoce výkonné lineární i rotační odměřování polohy a odměřování polohy v částečném oblouku. Naše inkrementální snímače jsou vhodné pro pohybové systémy vyžadující okamžité a přesné odměřování relativní polohy. Absolutní snímače Renishaw jsou funkčně odolné proti výpadkům napájení.

Uzavřené optické snímače mají mimořádně odolnou konstrukci, která je vhodná do drsného průmyslového prostředí jako jsou obráběcí stroje. Naše osvědčená technologie absolutního odměřování polohy je robustní a spolehlivá. Bezkontaktní konstrukce zlepšuje opakovatelnost a snižuje opotřebení. Jedinečné utěsnění poskytuje vyšší odolnost vůči kontaminaci kapalinami a pevnými nečistotami.

Laserové snímače poskytují lineární měření polohy s vysokým rozlišením a nízkou hladinou cyklických chyb. Kombinují měřicí výkon očekávaný od interferometru s jednoduchou obsluhou a instalací snímačů s páskovou nebo skleněnou stupnicí.

Magnetické snímače nabízejí vysoce spolehlivé lineární a rotační odměřování polohy. Jejich robustní konstrukce dovoluje inkrementální i absolutní odměřování polohy i v nepříznivém prostředí. Žádné mechanické opotřebení díky bezkontaktní konstrukci.
Ve kterých oblastech průmyslové automatizace se používají snímače?
Dodáváme snímače pro rozsáhlou oblast průmyslových oborů i aplikací, jako:
- elektronika
- letecký průmysl
- lékařské
- vědecký výzkum
- obráběcí stroje
- řízení pohybu
- polovodiče
- robotika
- ploché zobrazovací panely
- souřadnicové měřicí stroje (CMM)
- obnovitelná energie
- solární fotovoltaika
- tisk
- přesná metrologie
Snímače Renishaw se vyznačují bezkontaktní konstrukcí a nulovým opotřebením. Nabízíme inkrementální i absolutní stupnice z nejrůznějších materiálů. Naše čtecí hlavy poskytují polohové signály s nízkým elektrickým šumem a vysokou odolností vůči vibracím.
Více informací najdete v článku Úvod k systémům snímačů.

Instalace uzavřeného snímače FORTiS je velmi snadná, což významně zvyšuje produktivitu. Naše nejnovější brusky vybavené snímači FORTiS právě přicházejí do hromadné výroby. Ohledně budoucího vývoje brusek jsme velmi optimističtí.
Mr Ranganatha, ředitel společnosti Tool Grinding Technologies Inc.

Jak vás podporujeme?
Společnost Renishaw je připravena poskytovat služby a podporu bez ohledu na to, kde se se svými zákazníky nacházíte. Zaměřujeme se na zajištění všeho, co potřebujete. Zastoupení společnosti Renishaw jsou na celém světě. Naši konstruktéři a techničtí specialisté ve Velké Británii jsou vždy k dipozici poskytnout pomoc při aplikaci a podporu při instalaci.
Naše lokální týmy poskytují:
- Prodej a poprodejní servis
- Školení a technickou podporu
- Náhradní díly a opravy
Naše snímače splňují směrnice CE a RoHS. Jsou vyráběné společností Renishaw podle přísné kontroly kvality dle ISO 9001:2015.
Chápeme, že instalace každého snímače je odlišná. Proto nabízíme zakázkové čtecí hlavy a stupnice, splňující specifické požadavky zákazníků OEM. K obecným požadavkům zakázkových řešení patří rozlišení, konektory, stupnice, délka kabelů a mechanické změny.
Máme mnohaleté zkušenosti s podporou požadavků integrace. Proto důrazně podporujeme přímou diskuzi technických týmů. To napomáhá tomu, že zakázková řešení fungují správně hned napoprvé, když jsou použita v aplikaci.
Průvodce bezkontaktními snímači polohy
Zjistěte více informací o otevřených i uzavřených optických, magnetických a laserových odměřovacích systémech Renishaw.
Pro vyhledání nejvhodnějšího snímače odpovídajícího vašim požadavkům si stáhněte níže uvedeného průvodce.
Jak používají zákazníci naše snímače?
Přečtěte si, jak ostatní důvěřují snímačům Renishaw.
Naše nabídka případových studií ukazuje, jak naše robustní a vysoce výkonné snímače řešily problematiku přesné výroby.Jedná se o řadu aplikací z oblastí elektroniky, přesné výroby, vědeckého výzkumu, leteckého průmyslu, medicíny a péče o zdraví.
Prozkoumejte naši komplexní nabídku případových studií, které vám poskytnou pohled na to, jak otevřené snímače Renishaw FORTiS zlepšily přesnost a výkon broušení.
Prohlédněte si naše případové studie
V odměřování polohy důvěřujte Renishaw
Společnost Renishaw investuje každý rok přibližně 14 % až 18 % obratu do výzkumu a vývoje. Tyto výsledky jsou průlomová řešení pro naše zákazníky. Společnost Renishaw se věnuje tvorbě unikátních technologií a posouvání výkonu snímačů na nové úrovně.
Naše první snímače jsme představili v roce 1989 Naše inovace v oblasti metrologie a pověst technické dokonalosti z nás od té doby učinily špičku na našich trzích.
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.