Systémy pro snímání a měření nástrojů pro obráběcí stroje
Společnost Renishaw nabízí široké spektrum systémů pro snímání a měření nástrojů pro CNC obráběcí stroje. Naše automatizované systémy, navržené pro zvýšení kvality a efektivity obrábění, poskytují významnou úsporu nákladů a zlepšení kvality.
Snímací systémy pro obráběcí stroje a měření na stroji jsou osvědčené nejlepší metody v oblasti obrábění. Ruční nastavování a kontrola nástrojů a dílců mohou být omezující pro výkon a produktivitu obrábění. Naše systémy pro kontrolu a ustavování nástrojů pomáhají výrobcům omezovat zmetkovitost, eliminovat prostoje strojů a zlepšovat kvalitu dílců.
Naše řešení umožňují automatizované ustavování dílců, měření během cyklu, ustavování nástrojů a detekci poškozených nástrojů. Ve spojení s automatickou úpravou parametrů vám naše technologie umožní spolehlivé obrábění, zkrácení prostojů a zdokonalené řízení procesu.

Prozkoumejte naši nabídku dotykových a skenovacích sond pro ustavování a kontrolu obrobků.

Prozkoumejte naše systémy pro ustavování nástrojů a detekci poškozených nástrojů pro všechny typy a velikosti CNC obráběcích strojů.

Maximalizujte váš hardware pro kontrolu a ustavování nástrojů našimi flexibilními makry, počítačovým softwarem a aplikacemi.

Prozkoumejte naše řešení pro údržbu obráběcích strojů a monitorování jejich stavu pro spolehlivé a produktivní obrábění.

Vyhledejte si uzavřený optický snímač pro obráběcí stroje navržený tak, aby odolal tvrdým podmínkám v prostředí obráběcích strojů.

Navštivte naši knihovnu technické podpory, která vám pomůže při instalaci hardwarových i softwarových produktů pro obráběcí stroje a příslušném školení.
Co je snímání pro obráběcí stroje a měření nástrojů?
Snímání pro obráběcí stroje a měření nástrojů je proces měření polohy, rozměrů a charakteristik obrobku a řezného nástroje na obráběcím stroji. Je to záruka splnění požadovaných specifikací a tolerancí před i v průběhu procesu obrábění.
Přesné měření obrobku i nástrojů na CNC stroji pomáhá dosáhnout přesných a konzistentních výsledků obrábění, zvýšit produktivitu a minimalizovat riziko nákladných chyb.
- Sondy pro obráběcí stroje pro ustavení a kontrolu obrobku shromažďují data o tvaru, rozměrech a poloze obrobku. Slouží pro přesné měření charakteristik obráběných dílců a umožňují jejich rychlé ustavení.
- Sondy pro ustavení nástrojů a detekci poškození nástrojů měří vlastní řezný nástroj, nikoli obrobek. Ustavují referenční bod řezného nástroje a kontrolují jeho opotřebení nebo poškození.
Možnosti objednání
Pro koupi pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním prodejním týmem.
Alternativně můžete zakoupit řadu snímacích systémů pro obráběcí stroje a příslušenství v našem internetovém obchodě 24/7.
Výhody snímání pro obráběcí stroje a měření nástrojů
Měření obrobku a nástroje může probíhat před, během nebo po procesu obrábění. Provádění tohoto typu měření eliminuje nákladné prostoje stroje a zmetkovitost. To vám umožňuje lépe investovat čas i peníze do produktivního obrábění.
- Zvyšte využití investic vynaložených na stroje; omezte výdaje za pořizování nových strojů, snižte výdaje za přesčasy a subdodavatelské práce a věnujte se vašemu podnikání.
- Zvyšte automatizaci procesů ustavování a měření; snižte počet zásahů obsluhy a zaměřte své nejlépe placené lidi na získávání nových zakázek. Poskytněte vašim obráběcím strojům inteligenci, kterou potřebují pro vlastní rozhodování o dalším obrábění. Díky tomu získáte více strojního času pro obrobení více dílců.
- Eliminujte předělávky a zmetky; kontrola obrobku v klíčových bodech procesu obrábění umožňuje nastavit parametry procesu. Tento postup snižuje odchylky jednotlivých dílců, a tudíž zvyšuje kapacitu procesu a snižuje poměr neshod. Pomáhá snížit náklady na jednotku a zkrátit dodací časy.
- Držte krok s požadavky trhu; automatizované ustavování pomocí sond umožňuje ustavit složité dílce a eliminuje potřebu nákladných přesných upínacích přípravků. To znamená, že rychlým nastavením nových procesů můžete rychle reagovat na požadavky nového zákazníka.
Pro zobrazení rychlé návratnosti vašich investic použijte náš Kalkulátor návratnosti.

V souvislosti s nákupem snímacích systémů jsme zvažovali nabídky několika různých výrobců. Dohodli jsme se ale pouze s jednou společností, která na nás udělala velmi dobrý dojem a která dokonale zapadá do našich představ o technickém rozvoji. Tou firmou byla společnost Renishaw. Poskytuje nám dobrou technickou podporu, její technici pracující na místě mají velmi dobré znalosti a jejich vybavení bych popsal jako prvotřídní.
Tigercat Industries Inc. (Kanada)

Záruka bezchybných dílců na první pokus
Nepřesný stroj nemůže důsledně vyrábět přesné dílce. Údržba obráběcích strojů a monitorování jejich stavu má zásadní význam pro spolehlivé a vysoce přesné obrábění.
Tyto typy preventivních opatření pomáhají snížit zdroje odchylek. Jsou základem kontroly procesu a zárukou konzistentního a efektivního obrábění.
Nejste si jisti, jaký systém potřebujete?
Použijte náš Průvodce sondami pro zjištění, který systém bude nejlépe vyhovovat ustavování vašeho obráběcího stroje.
Naše zkušenosti s CNC obráběním v průmyslové výrobě

V průběhu celé naší historie jsme soustavně prosazovali konstrukci, změny a inovace. V roce 1973 vznikla naše první spínací doteková sonda. Tento inovativní produkt znamenal revoluci v možnostech souřadnicových měřicích strojů (CMM), který zaručoval přesné měření obráběných dílců.
Uprostřed 70. let společnost Renishaw představila první sondu navrženou pro kovoobráběcí aplikace. To umožnilo automatizované snímání pro ustavování a kontrolu během cyklu.
Naše systémy pro snímání a měření nástrojů v současnosti vynikají významným zdokonalením kvality a výkonu v širokém spektru aplikací a průmyslových odvětví. Systémy společnosti Renishaw mohou zlepšit váš výrobní proces bez ohledu na obráběcí stroj, aplikaci, problém nebo vaše sídlo na světě.
Potřebujete zakázkové řešení?
Náš tým zaměřený na zakázková řešení nabízí odborné rady a technické služby pro obráběcí stroje. Díky nepřekonatelným zkušenostem v oblasti zakázkových řešení jsme schopni splnit vaše požadavky, kdekoli budete potřebovat.
Naše nabídka zahrnuje:
- Zakázkové návrhy a výrobní řešení od speciálních doteků až po kompletní systémy pro kontrolu a proměřování nástrojů.
- Průzkum stroje pro nalezení a navržení nejlepšího řešení pro každý individuální požadavek.
- Snadná integrace standardních nebo zakázkových produktů do vašeho stroje.
- Vynikající ceny a dodací lhůty zakázkových produktů.
- Podpora jak konstrukce nových strojů, tak požadavků modernizace.
Náš tým zakázkových produktů vám pomůže splnit jakékoli požadavky. Kontaktujte nás ještě dnes.

Využijte plný potenciál dat vašeho obráběcího stroje

Zjistěte, jak může naše výkonná datová platforma inteligentní výroby, Renishaw Central, optimalizovat váš výrobní proces a zvýšit produktivitu.
Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým
Kontaktujte vaše místní zastoupení společnosti Renishaw získejte více informací a promluvte si s odborníkem.