Vysoce přesné dotekové sondy pro CNC obráběcí stroje
Díky nepřekonatelné schopnosti 3D měření nabízí naše rodina vysoce přesných CNC dotekových sond vynikající výkon. Vzhledem k mimořádně nízké spínací síle jsou naše vysoce přesné sondy ideální pro ustavování a proměřování složitých obrobků.
Dokonalé proměřování na 5osých obráběcích strojích
Naše vysoce přesné dotekové sondy, vyvíjené již více než deset let, poskytují nepřekonatelný výkon a možnosti. Díky inovativním tenzometrickým snímačům mají sondy s patentovanou technologií RENGAGE™ konkurenční převahu.
Jsou vhodné pro celou řadu aplikací a překonávají 3D výkonová omezení mnoha alternativních sond. Slouží pro ustavování obrobků, řízení procesů obrábění nebo pro kontrolu obrobků po dokončeném obrábění.
- Vynikající 3D přesnost - Vynikající submikronová přesnost nezbytná k proměřování složitých 3D tvarů a kontur.
- Velmi nízká spínací síla - Pomáhá eliminovat poškození povrchu a tvaru při kontrole choulostivých obrobků.
- Robustní konstrukce - Poskytuje spolehlivé měření a dlouhou životnost i v nepříznivém prostředí.
- Vysoce přesné proměřování - Kontrola složitých dílců a obtížně přístupných prvků i s velmi malými, dlouhými nebo zakázkovými doteky.
Snížení počtu zmetků, zvýšení produktivity a zisků
![Tenzometrická spínací doteková sonda OMP600 - bílý benchmarking](/media/img/gen/669623d35b3b42b9b651a399735f4f26.jpg)
Naše vysoce přesné sondy s technologií RENGAGE, které kombinují tenzometrické snímače s ultrakompaktní elektronikou, jsou určeny pro stroje různých velikostí i aplikace obrábění.
Díky tomu, že jsou tenzometrické sondy nezávislé na kinematickém mechanizmu, umožňují používat mimořádné nízké spínací síly. To zaručuje mimořádnou přesnost měření a vylučuje možnost poškození povrchu nebo tvaru kontrolovaného dílce.
Vysoce přesné sondy pro obráběcí stroje Renishaw, vyrobené z materiálů špičkové kvality, jsou robustní a spolehlivé. Odolávají i velmi nepříznivému prostředí včetně rázů, vibrací, extrémních teplot i souvislému působení kapalin.
Jsme velmi spokojení s přesností sondy RMP600; umožnila nám snížit počet zmetků, které dříve zhoršovaly výkon výrobní linky. Jedná se o velké a nákladné součásti a my můžeme díky sondě identifikovat chyby a předcházet jim.
Flann Microwave (UK)
Vyhledejte dokonalou, vysoce přesnou dotekovou sondu pro vaše výrobní operace
Doporučený typ stroje | Opakovatelnost v jednom směru | Přenos signálu | Kompatibilní interface* | Doporučená délka doteku | |
OMP400 | Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje | 0,25 µm 2σ | Optický | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C nebo OSI s OMM-2 | Až 200 mm |
OMP600 | Obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje | 0,25 µm 2σ | Optický | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C nebo OSI s OMM-2 | Až 200 mm |
RMP400/RMP600 | Multifunkční stroje všech velikostí, obráběcí centra a portálové stroje | 0,25 µm 2σ | Rádiový | RMI-Q nebo RMI-QE** | Až 200 mm |
MP250 | CNC brusky | 0,25 µm 2σ | Kabelem | HSI nebo HSI-C | Až 100 mm |
*Všechny nástrojové sondy Renishaw vyžadují pořízení kompatibilního interfacu.
** Interface RMI-QE je kompatibilní pouze se sondami řady QE.
Sondy s optickým přenosem signálu
![OMP400 a prizmatický díl NC4](/media/img/gen/b2a73b3bd5e94f9abcca6388074836e7.jpg)
OMP400
![OMP600 s úhlovou hlavicí](/media/img/gen/2338b5d1f6234c1091326c3c4917597b.jpg)
OMP600
- Osvědčeno a patentováno s technologií RENGAGE
- Bezpečný a robustní infračervený přenos s dosahem až 5 m (OMP400) a 6 m (OMP600).
- Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.
Sondy s rádiovým přenosem signálu
![RMP400 - měření díry](/media/img/gen/44903eff53c04aac8de5c39ba460c8f7.jpg)
RMP400
![RMP600 - sondování otvoru](/media/img/gen/5a0df9f75bef482f89a8c17249944b39.jpg)
RMP600
- Technologie RENGAGE™ kombinovaná s rádiovým přenosem signálu pro bezproblémové snímání.
- Technologie rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence (FHSS) zamezuje rušení a mrtvým místům.
- Provozní dosah až 15 m.
- Důvěryhodná volba mnoha zákazníků.
- Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.
Sonda připojená kabelem
![MP250 - vysoce přesný rýhovaný kontrolní nástroj](/media/img/gen/e52ab1b8b30f4c369f94ef8d3c8aee81.jpg)
MP250
- Technologie RENGAGE pro mimořádně spolehlivé měření a dlouhou životnost.
- Bez baterie a rušení; kabelové připojení je standard.
- Zvýšená ochrana proti účinkům abrazivního prostředí s dvojitou těsnicí membránou a konfigurace odolná vůči vibracím, vhodná například pro aplikace broušení.
- Zakázkové doteky pro snímání různých povrchů a prvků při zachování mimořádné přesnosti.
- Obousměrná opakovatelnost 0,25 µm 2σ.
Zvýšení flexibility snímání sondy MP250 spárované s ramenem pro ustavování nástrojů HPGA - vysoce opakovatelná automatizovaná otočná platforma pro pohyb sondy dovnitř a ven z pracovního prostředí mezi cykly.
Dosažení maximální přesnosti sondy pro obráběcí stroje
Přesná metrologie je rozhodující pro výrobu vysoce přesných dílců. Snímáním lze zlepšit proces výroby součástí, avšak jakékoli chyby při ručním nastavení obrobkové sondy mohou způsobit nerovnosti povrchu obráběného dílce.
ACS-1 (vyspělá kalibrační kulička) odstraňuje nutnost ručního použití přesných koncových měrek a tím zaručuje konzistentní a spolehlivou kalibraci sondy.
Další kroky
Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.
Kontaktujte násDokumenty ke stažení
Brožury
Katalogové listy
-
Katalogový list: Vysoce přesná optická strojní sonda OMP400
-
Data sheet: OMP600 optical machine probe [en]
-
Katalogový list: RMP400 (QE) – rádiová sonda pro obráběcí stroje
-
Data sheet: RMP400 [en]
-
Katalogový list: RMP600 (QE) – rádiová sonda pro obráběcí stroje
-
Data sheet: RMP600 [en]
-
Data sheet: MP250 touch probe data sheet [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Katalogový list: Systém rozhraní OSI s OMM-2 pro více optických sond
-
Katalogový list: RMI-Q interface pro sondy s rádiovým přenosem signálu
-
Katalogový list: Interface RMI-QE pro sondy s rádiovým přenosem signálu
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Data sheet: HSI-C [en]
Software, který zjednodušuje snímání
Prozkoumejte naši nabídku softwaru a aplikací pro obráběcí stroje, které umožňují rychlé a intuitivní programování měřicích cyklů.
Software pro kontrolní sondyPotřebujete podporu?
Ohledně instalačních příruček, uživatelských návodů a informací o shodě se spojte s námi nebo navštivte naši knihovnu technické podpory.