Navigation
ZH-TW - 安全
如果裝置使用方式與製造商要求的方式不符,則裝置提供的保護功能可能會減弱。 裝置內沒有使用者可維護的部件。
ACC2-3測座控制器與所提供的PSU - XP POWER VEC40US24結合使用。 請參見 www.xppower.com 上的製造商規格手冊。
PSU電氣額定值 | |
---|---|
供應電壓 | 90 V - 246 Vac |
頻率範圍 | 47 Hz 至 63 Hz |
電力功率 | 最大45 W |
瞬態電壓 | II 類 |
透過將IEC電源連接器從所提供的PSU上斷開,可使ACC2-3與交流電源隔離。 如果需要任何形式的隔離措施,則必須由裝置製造商或產品安裝人員指定並安裝。 隔離器/斷開裝置必須位於操作員易於操作的位置,並且符合裝置安裝所在國適用的國家佈線標準規定。
紅外線發光
1 類 LED 產品
警告: 本產品使用紅外線感應光束。 紅外線光束前的軸與埠蓋前的凹槽成一條直線。 雖然直視光束是安全的,但是建議使用者避免使眼睛處於光束軸上或靠近位於連接埠 8 蓋子右側的 LED 光源。

警告
行走移動零件之間以及行走移動零件與靜止零件之間存在夾傷的危險。 在移動時或手工更換測頭座時,切勿握住測頭。
謹防意外移動。 使用者位置應保持在測頭座/延長桿/測頭組合件的整個工作包覆面以外。
請依照製造商的建議處理和處置電池。 請僅使用建議的電池。 切勿讓電池終端與其他金屬物體接觸。
在所有涉及使用工具機或三次元量床的應用中,建議要有眼睛保護措施。
Renishaw 由電源供電的裝置內不含可由使用者自行修理的部件。 將有缺陷故障的裝置送回 Renishaw 授權客戶服務中心。
使用同類型的新保險絲更換燒斷的保險絲。 請參閱相關產品說明書的「安全」章節。
有關 Renishaw 公司產品的安全清潔指示,請參閱相關產品說明書的「維護」章節。
執行任何維修工作前,請先關閉總電源。
請參閱機器供應商的操作指南。
機器供應商有責任確保使用者瞭解操作機器所存在的任何危險,包括 Renishaw 產品說明書中提及之情況,並保證提供充分的安全防護罩和安全聯鎖裝置。
在某些情況下,測頭訊號可能會錯誤指示測頭已就位之情況。 切勿單憑測頭訊號來停止機器的行程移動。
ACC2-3 可以透過後面板上的電源開關與交流電源隔離。 如果需要其他隔離措施,必須由裝置製造商或產品安裝人員指定及安裝。 隔離物必須設置在 CMM 操作員可及之處,並符合 IEC61010 標準與適用的國家線路法規安裝規範。