Navigation
RSP3 straight stylus carrying capability
Probe/ stylus holder | Effective stylus reach (by using these stylus lengths) | Maximum permissible stylus length vs (mass) | Maximum operating stylus tip deflection for above in any orientation |
RSP3-1 / RSH3-1 | 20 mm - 50 mm (20 mm - 50 mm) | 20 mm (7 g) 30 mm (10 g) 40 mm (13 g) 50 mm (14 g) | 0.5 mm |
RSP3-2 / RSH3-2 | 44 mm - 99 mm (20 mm - 75 mm) | 20 mm (2.5 g) 40 mm (7.5 g) 50 mm (9.5 g) 75 mm (10.5 g) | 0.5 mm |
RSP3-3 / RSH3-3 | 114 mm - 194 mm (20 mm - 100 mm) | 20 mm (8 g) 50 mm (9 g) 75 mm (10 g) 100 mm (10 g) | 0.5 mm |
RSP3-4 / RSH3-4 | 214 mm - 394 mm (20 mm - 200 mm) | 20 mm (7.5 g) 100 mm (8.5 g) 150 mm (9 g) 200 mm (9 g) | 0.5 mm |
RSP3-6 / RSH3-6c-500 | 348 mm (M2 star centre)* | n/a | 0.5 mm |
RSP3-6 / RSH3-6c-600 | 448 mm (M2 star centre)* | n/a | 0.5 mm |
RSP3-6 / RSH3-6-600 | 456 mm (10 mm) | 10 mm (3.42 g) | 0.5 mm |
RSP3-6 / RSH3-6-700 | 556 mm (10 mm) | 10 mm (3.42 g) | 0.5 mm |
RSP3-6 / RSH3-6-800 | 656 mm (10 mm) | 10 mm (3.42 g) | 0.5 mm |
* Straight styli may be added to the RSH3-6c stylus holders.