SP600
Die Messtaster der SP600 Baureihe sind ideal zum Scannen von Profilen und feinsten Oberflächendetails auf Koordinatenmessgeräten.
3 Versionen sind erhältlich: Das SP600-System besteht aus dem Messtaster, einer PC-Interfacekarte und einem Wechselmagazin für die Taster.
SP600
Länge: 89 mm
Masse: 172 g
Befestigung: Kundenspezifisch
SP600M
Länge: 107,5 mm
Masse: 216 g
Befestigung: Renishaw Autoaufnahme: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS oder PH6M
SP600Q
Länge: 98 mm
Masse: 299 g
Befestigung: Direkt an der Messpinole
Vorteile und Merkmale
- Hohe Scan-Geschwindigkeit bis max. 300 mm/s, schnelle Punktmessung und hochfrequente Datenerfassung
- Geringe Antastkräfte bieten größtmögliche Flexibilität
- Extrem robuste Bauweise schützt den Taster vor kleineren Kollisionen
- Geringe Betriebskosten und hohe Lebensdauer; mehr als 50.000 Arbeitsstunden können ohne Serviceunterbrechung erreicht werden
- Durch die geringe Masse, hohe strukturelle Steifigkeit und reibungsfreie Viskosedämpfung wird ein exzellentes dynamisches Verhalten erreicht
Interface | AC1 oder AC2 analoge PC-Interfacekarte (optional) |
Merkmale des Messtasters | Messungen in 3 Achsen (X, Y, Z). Lineare und parallele Bewegungen in allen Achsen |
Messbereich | ±1 mm (X, Y, Z) |
Überlaufweg | X, Y und –Z sind durch eine kinematische Verbindung geschützt |
Auflösung | 0,1 µm mit optional erhältlicher AC2 Interfacekarte 0,5 µm mit optional erhältlicher AC1 Interfacekarte |
Federrate | 1,2 N/mm nominal (X, Y, Z) |
Dämpfung | 20% (X, Y, Z) typisch bei 23 °C |
Betriebstemperatur | 10 ℃ bis 40 ℃ |
Spannungsversorgung | +12 V bis -12 V, 5 V (±10%) |
Ausgänge (X,Y,Z) | Analoges Spannungssignal proportional zur Auslenkung: 4 V bis 8,5 V/mm |
Taster |
Zubehör
SCP600
Das SCP600 Speichermodul ist Teil eines modularen Wechselsystems, das dem Anwender die Möglichkeit bietet, die Anzahl der Taster-Wechselplätze sowie die Größe und den Abstand des Wechselsystems zu definieren. Die individuell zusammengestellten SPC600 Speichermodule werden an der MRS Schiene befestigt (erhältlich in 400 mm, 600 mm und 1000 mm). Entsprechend der geforderten Anwendung kann der Abstand einfach eingestellt werden.
SCR600
Das SCR600 ist ein passives Wechselmagazin und benötigt daher keinen elektrischen Anschluss. Ein Mechanismus im Unterteil dient als Überlaufschutz in der Einfahrrichtung des Messtasters. Das Wechselmagazin kann bis zu vier Tastermodule aufnehmen. Im Arbeitsraum eines KMG können mehrere SCR600 Wechselmagazine montiert werden.AC1 PC Karte
Die AC1 Karte ist eine 12-Bit-Interfacekarte, die einfach zu installieren und direkt mit dem Messtasterkabel verbunden ist. Die Karte führt alle Messtaster-Managementfunktionen aus und übermittelt Statusinformationen an den Hauptrechner. AC1 wurde durch AC2 ersetzt.
AC2 PC Karte
Die AC2 PC-Karte ersetzt die 12-Bit AC1 Karte. Sie hat ein erweitertes Leistungsvermögen mit 16-Bit Auflösung, Delta-Tau Bus-Kompatibilität und kompletter PICS-Funktion.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.
Technischer Artikel
Produktinformationen
Vielleicht haben Sie auch Interesse an...
Sie sehen sich gerade unser SP600 Scanning-System an. Vielleicht sind Sie auch an dem REVO 5-Achsen-Scanning-System interessiert…