RMP24-micro: dünyanın en küçük kablosuz takım tezgahı probu
Dünyanın takım tezgahlarına yönelik en küçük kablosuz probu ile tezgahla işleme prosesinizin hassasiyetini ve verimliliğini artırın. Kompakt işleme merkezlerinde otomatik iş parçası ayarı ve ölçümü için minyatür takım tezgahı probumuzu keşfedin.
En küçük takım tezgahları için hassas proses kontrolü
RMP24-micro artık piyasada.
Sadece 24 mm çapında ve 31,4 mm uzunluğunda olan RMP24-micro dünyanın en küçük kablosuz takım tezgahı probudur.
RMP24-micro, hızlı, hassas ve güvenilir parça ayarı ve ölçümü sağlamak üzere elli yılı aşkın bir süredir kanıtlanmış olan kinematik tasarımımızı kullanır.
Genellikle tıp, diş hekimliği, elektronik, mücevherat ve saat üretimi endüstrilerinde bulunan mikro hassas uygulamalar için tasarlanmıştır. RMP24-micro, hassas yüzeyli yüksek değerli parçaları işleyen, küçük çalışma alanlarına sahip tezgahlar için ideal prob ile ölçüm çözümüdür.
Boyutuna rağmen performanstan ödün vermez:
- Pazar lideri metroloji performansı – bu kadar küçük bir prob için 0,35µm 2σ değerinde rakipsiz tekrarlanabilirlik sunar.
- Ultra düşük tetikleme kuvvetleri – sadece 0,08N değerindeki XY tetikleme kuvvetiyle, rijit olmayan parçalar hassas bir şekilde ölçülür ve hasara karşı koruma sağlanır.
- QE serisi iletim - maksimum güç verimliliği için en gelişmiş radyo iletim protokolümüz kullanılır.
- Patentli frekans atlamalı yayılma spektrumlu (FHSS) iletim - etkileşime karşı eşsiz bir dayanıklılık sağlar.
Renishaw RMP24-micro probu, Micro5 tezgahımızın fonksiyonlarında çok önemli bir rol oynayarak, müşterimizin tezgahla işleme prosesinin başarısına katkıda bulunur. Küçük pilleri ve kompakt boyutu, Micro5 tezgahının takım magazinine kolayca sığabileceği anlamına gelir ve daha önceki parça doğrulama ve ayarlama yöntemlerimize üstün bir alternatif sunar.
CHIRON Grup SE (Almanya)

Kompakt tezgahlara yönelik üstün prob ile ölçüm çözümü
RMP24-micro, üreticilerin proses hatalarını oluşmadan önce tahmin etmelerine, tanımlamalarına ve düzeltmelerine imkan vererek verimli ve sürdürülebilir üretime olanak tanır.
Bu ürün piyasaya sürülünceye kadar, ultra kompakt takım tezgahları ve mikro işleme merkezleri, yüksek hassasiyetli takım tezgahı prob serimizin hali hazırda daha büyük tezgahlar için sağladığı bu avantajlardan yararlanamadı.
RMP24-micro, bu türdeki tezgah kullanıcılarının hurdayı ortadan kaldırmalarına, paradan tasarrufu etmelerine ve çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olur.
Geliştirilmiş radyo iletim protokolü
QE serisi yeni nesil radyo iletim sistemimizdir. QE serisi sistemlerimizin kullandığı radyo protokolü, gelecekteki Renishaw teknolojilerinin temelini oluşturmaktadır.
RMP24-micro, en son QE serisi probumuzdur. Önceki modelden %60 daha küçük olan ultra kompakt RMI-QE radyo arayüzü ile iletişim kurar. Hem RMP24-micro hem de RMI-QE, ürünün kullanım ömrü boyunca gerekli olan pil sayısını en aza indirerek optimum pil ömrünü garantileyen etkili bir radyo protokolü kullanır.
- RMI-QE ile yoğun atölye ortamlarında bile dayanıklı ve güvenilir iletişim.
- Dünya çapında kabul edilen 2,4 GHz dalgabandı, tüm büyük marketlerdeki radyo yönetmelikleri ile uyumludur.
- Frekans atlamalı yayılma spektrumu (FHSS) teknolojisi ile parazitleri ve iletim ölü noktalarını önler.

Sonraki adımlar
Daha fazla bilgi talep etmek için yerel satış ofisinizle konuşmak üzere bir iletişim formu gönderin.
Bizimle iletişime geçinKarşıdan yüklemeler
Destek mi arıyorsunuz?
Kurulum kılavuzları, kullanıcı kılavuzları ve uyumluluk bilgileri için bizimle iletişime geçin veya teknik destek kütüphanemizi ziyaret edin.