CNC tezgahlarına yönelik gelişmiş lazer takım ölçme probları
CNC tezgahlarına yönelik gelişmiş lazer takım ölçme probları serimiz, yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı takım ölçümü ve kırık takım tespiti sağlar. Tüm takım tezgahı boyutlarına ve türlerine uygun olan NC4 takım ölçme probları ile proses kontrolünüzü geliştirin.
Pazar lideri lazer takım ölçme teknolojisi
Tezgahla işleme prosesi sırasında boyutsal hassasiyet ve parça kalitesi, takımın aşınması, salgısı ve kırılmasından etkilenebilir. Renishaw'un NC4 sistemleri kullanıcıların bu sorunları çözmelerine olanak sağlar.
NC4 üretim süreci ve hızlarında çok çeşitli takımların ölçümünü mümkün kılar. Böylelikle aşırı takım aşınması veya kırılması nedeniyle parçaların yetersiz biçimde işlenmesi riski en aza indirilmiş olur.
CNC tezgahlarına yönelik birinci sınıf bir lazer takım ölçme probu olan NC4 sistemi, her üreticinin proses içi kontrol prosedürlerinin önemli bir parçasıdır.
Neden bir lazer takım ölçme probu kullanmalısınız?
Takım ölçümü, işlenmiş parçaların hassasiyetini ve doğruluğunu garanti etmek açısından hayati önem taşır. Proses içi otomatik takım ölçümünün yürütülmesi ile sıkı toleranslar karşılanabilir ve yüksek kaliteli yüzeyler kolayca elde edilebilir.
Lazer takım ölçme probları, en zorlu ortamlarda bile mikron altı hassasiyete sahip, güvenilir, temassız, yüksek hızlı ölçümler sunar. Tashih ihtiyacını azaltır, genel verimliliği arttırır ve üretimde önemli maliyet tasarrufları sağlar.
Lazer takım ölçme problarının en önemli faydaları

Üstün tekrarlanabilirlik
±0,5 µm 2σ'ye kadar takım ölçümü tekrarlanabilirliği.

Kapsamlı ölçüm
Çok çeşitli takım geometrilerini hassas bir şekilde ölçer.

Zorlu ortamlar için üretildi
MicroHole™ çıkışı ve PassiveSeal™ sistemi IPX6 ve IPX8 standartlarına uygun koruma sağlar.

Çok sayıda çeşit mevcuttur
Uygulamaya uyum sağlayacak çeşitli boyut, yükseklik ve isteğe özel seçenekler.
NC4, motorun düzgün biçimde çalışmasında çok önemli rol oynayan anahtarlar ve kamera üzerindeki diğer referans noktalarının yapılması için kullanılan küçük takımlardaki kırılmaları kontrol etmemize imkan verir. Renishaw sistemi olmasaydı, tezgah kırık bir kesme ucu ile çalışabilir ve korkunç sonuçlara neden olabilirdi.
Ducati (İtalya)
Takım ölçme makro yazılımı
Yol gösterici takım ölçme makro yazılımımız ile lazer takım ölçme probunuzdan en iyi şekilde yararlanın.
Uygulamam için doğru lazer takım ölçme probu hangisi?
Gelişmiş lazer takım ölçüm problarımız çok sayıdaki takım işleme uygulamasını hassas, otomatik ve hızlı proses içi takım ölçümü sunacak şekilde geliştirebilir. Yüksek hassasiyetli problarımız gibi diğer işleme kontrol cihazlarımızı tamamlamak üzere tasarlanmışlardır.Birlikte, çok çeşitli işleme merkezi için mümkün olan en kapsamlı proses kontrolünü sunarlar. En iyi proses içi kontrol sistemini bulma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, yerel satış ekibiniz ile iletişime geçin.
NC4+ Blue sabit sistemleri
NC4+ Blue sistemleri endüstride bir ilk olan mavi lazer teknolojisi ve gelişmiş optikler ile donatılmış olup, yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı, temassız takım ayarına ve kırık takım tespitine olanak tanır.
NC4+ Blue, 0,03 mm'ye kadar küçük takımları, ±0.5 μm 2σ tekrarlanabilirlik ile ölçer ve tespit eder, böylece parçaların "ilk seferde doğru" üretilmesini sağlar. Mavi lazerlerin sağladığı gelişmiş ölçüm performansı, mikro takımlar da dahil olmak üzere çok sayıda kesme takımında takımdan takıma ölçüm hatalarını en aza indirir.

NC4 sistemleri
±1,0 µm 2σ tekrarlanabilirliğe sahip orijinal kırmızı lazer NC4 sistemi on yılı aşkın süredir kanıtlanmış olan müşteri deneyimiyle tutarlı ölçüm sunar.
NC4'ün dahili hava üfleme özelliği, hassas sonuçları garantilemek üzere ölçümden önce işlemeden kaynaklanan tozu ve soğutma sıvısını takımdan etkili bir şekilde uzaklaştırır.


NC4 ayrık sistemleri
NC4 ayrık sistemleri karmaşık kurulumlar için esnek bir çözüm sunar. Sistemler farklı oryantasyonlarda, 0,3 m ile 5 m arasındaki mesafelerde kurulabilir ve her bir tezgah kurulumuna uygun aparatlar ve bağlantı parçalarıyla birlikte tedarik edilebilir. Güvenilir kırmızı lazer teknolojimizi ve optik koruma sistemlerimizi kullanarak, her türlü uygulama için hassas ve sağlam performans sağlarlar.
Siparişe özel NC4 sistemleri
Özel takım ölçüm çözümleri için Özel Ürünler ekibimiz uzman tavsiyeleri ve tasarım hizmetleri sunmaktadır.
Yol gösterici yazılım ile takım ölçümü artık daha kolay
Temassız takım ölçme makro yazılımımız, gelişmiş fonksiyonelliğin yanı sıra uzunluk ve çap ayarı, yarıçap ölçümü ve yüksek hızlı kırık takım tespiti olanağı sağlar.
Deneyimli kullanıcılar klasik makro kodlama tekniklerini kullanabilirken, Renishaw'un kullanıcı dostu GUI’leri ve GoProbe uygulaması yeni kullanıcıları destekler.




Takım salgısını ölçün*

Kırık takımları tespit edin

Yontulmuş takım kenarlarını tespit edin

Çapakları veya takılı talaşları tespit edin



NC4 ile ilgili desteğe mi ihtiyacınız var?
Güvenilir bir küresel firma olan Renishaw, kendisini müşterilerine olağanüstü bir destek hizmeti sağlamaya adamıştır.NC4, NCi-6 ve Renishaw akıllı telefon uygulamalarını kapsayan geniş kapsamlı NC bilgilerimize göz atın.
Daha fazlasını öğrenin
-
Brochure: High-accuracy laser tool setting systems [en]
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Teknik özellikler: CNC takım tezgahları için prob ile ölçüm sistemleri
-
Cep klavuzu: CNC takım tezgahları için prob çözümleri cep rehberi
Sonraki adımlar
Daha fazla bilgi talep etmek veya satın almak için yerel satış ofisinizle konuşmak üzere bir iletişim formu gönderin.
Bizimle iletişime geçin