Navigation
JA - 安全性
警告: REVOシステムの梱包を解いて設置を始める前に、次の安全性に関する注意事項をよく読み、これらの事項を常に遵守してください。
SFP1 には、レニショーの REVO ヘッドのみを使用してください。
REVOシステムおよびその付属製品を使用する場合、オペレーターは機械の操作を始める前に、実際に取り付けられている機械を使って、その使用方法や安全性等について適切なトレーニングを受けてください。
REVOシステムと関連製品の一部コンポーネントには、永久磁石が使用されています。 データ格納システム、ペースメーカー、時計など、磁界の影響をうけるものは近づけないでください。
Class 3R SFP1 レーザー照射
次に示す図において †および ‡マークでこの機能を表示しています。 すべての安全性に関する注意事項を理解していることを確認してください。 REVOシステムの構成を把握しておくことをお勧めします。
Class 3R SFP1 の安全性に関する図
SFP1 のこのバージョンは、EN 60825-1:2007 により Class 3R レーザー製品に分類されています。 この分類は、EN 60825-1 の「単一障害」条件によって義務付けられているように、万が一スタイラスホルダーが壊れた場合に照射されるレーザー電力に基づいています。 このような障害が存在しない場合に照射されるレーザー電力は、ごくわずかです。
![SFP1 laser safety labels](/cmmsupport/knowledgebase/media/img/en/ba6e3f3b3687468eb29ff955eef47113.jpg)
キー | |
† 連動保護の接点 | ‡ レーザー発信部および光学ウィンドウ |
レーザー出力
- 最大出力: < 5 mW
- パルス幅: 連続波
- 波長: 670 nm
- ビーム拡がり角: 2 mrad
SFP1 本体には、Class 3B レーザー光源が内蔵されているため、製品のパーツが大幅に損傷、破損した場合には使用しないでください。 破損した場合には、電源コードを直ちに外してください。また、そのパーツを再利用しようとせず、 サプライヤーに連絡し指示を仰いでください。
通常操作では、レーザービームがプローブ本体とスタイラスホルダー本体に完全に格納され、ユーザーがアクセスすることはできません。 スタイラスホルダーを取り外すと、2組の連動保護スイッチの接点(†で表示)が外れて、レーザー電力が自動的にオフになることで、ビームの照射を防止します。
連動保護スイッチの接点に埃やくず、切り粉などの異物がなく、清潔に保たれていることを定期的に検査、確認してください 。 汚れが付着すると、場合によってはピン同士が短絡し、スタイラスホルダーを取り付けていないのに、レーザーに電源が供給されてしまうといった危険性が増大します。 接点や接点間に伝導性の物体を置かないでください。 メンテナンスセクション記載のクリーニング手順に沿って清掃を行ってください。
検査の前には必ずヘッドから SFP1 を外してください。 SFP1 本体をプローブヘッドに取り付けている間は、‡で示されたレーザー発信部を直視しないでください。
スタイラスホルダーの軸が壊れたにもかかわらず、プローブとスタイラスホルダーの連動保護接続が作動しない場合は、壊れたスタイラス軸の発信部から Class 3Rのレーザーが照射されるわずかな危険性があります。 発信部を直視すると永久に視力を損なう危険性があるため、決して直視しないでください。 プローブやスタイラスが損傷した場合は、照射または反射されたレーザー光を直視しないようにし、ハンドコントロールユニットの緊急停止ボタンを押して、予期せぬ移動を防止するようにしてください。 その後、プローブとスタイラスホルダーを REVOヘッドから手動で取り外します。 これを完了した段階で、そのパーツから機械を手動で離して、損傷を評価してください。 いかなる場合も、損傷したスタイラスホルダーの修理を試みたり、再使用したりしないでください。 サプライヤーに連絡し指示を仰いでください。
RCP TC-2
電源を切るには、電源ケーブルを外すか、電源をオフにします。
一般的な操作とメンテナンス
この製品には、レニショー UCC2-2コントローラのみを使用してください。
メンテナンス作業を行う前に、電源を切断することをお勧めします。
メンテナンスは、メンテナンスセクションで説明された手順のみ行ってください。
SFP1 にあるレーザー発信部のウィンドウ(‡で表示)と、これに対応するスタイラスホルダーはガラス製で、割れると怪我をすることがあるため、損傷しないようにしてください。
警告
工作機械や三次元測定機の使用を含む全てのアプリケーションにおいて、保護眼鏡の着用を推奨します。
操作に伴うあらゆる危険性(製品の説明書に記載されている内容を含める)をユーザー様に明示すること、それらを防止する充分なカバー及び安全用インターロックを取り付けることはメーカー様の責任で行って下さい。
機械メーカーの操作説明書を参照してください。
システムには、RCP TC-2、RCP2、FCR25を除いてユーザーが整備可能なパーツはありません。 製品パーツを取り外そうとしないでください。 問題があれば、サプライヤーに連絡してください。
ある状況下では、プローブ信号出力が正しく出力されない場合もあります。 プローブ信号のみに頼って機械を停止させないようにして下さい。
プローブトリガーのオーバーライドにより、プローブが衝突したときに機械のバックオフ動作を防止することができます。
プローブの結合部は、衝突時にプローブやスタイラスホルダーが外れるように設計されています。
この装置は、爆発の可能性のある場所での使用には適していません。
パーツの間に指を挟まれないように注意してください。 動作中は、プローブやプローブヘッドを手で持たないようにしてください。
ヒューズを交換される際は安全に御使用いただく為にも、必ず正しいタイプ、容量のものと交換してください。
ヘッドは、レニショーが提供した格納箱に入れて持ち運んでください。
ケーブルは、レニショーの仕様に合った製品を使用して下さい。 不適当なケーブルを使用すると、装置を損傷する可能性があります。